Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Unterstützung von HEINEKENs Netto-Null-Ziel

Das Dekarbonisierungsprogramm zielt auf erhebliche Energieeinsparungen und eine 50-prozentige CO₂-Reduzierung in über 15 HEINEKEN-Brauereien und Mälzereien bis 2025 ab.

Beschleunigte Dekarbonisierung in der Brauindustrie

HEINEKEN — die internationalste Brauerei der Welt, hat Siemens als globalen Partner für ein mehrstufiges Dekarbonisierungsprogramm ausgewählt, das darauf abzielt, den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß in 15 seiner Brauereien und Mälzereien bis 2025 zu reduzieren. Das Programm unterstützt HEINEKENs Plan zur Netto-Null-Produktion, der darauf abzielt, bis 2030 Netto-Null in Scope 1 und 2 und bis 2040 in der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen. Die beiden Unternehmen werden an dem langfristigen Dekarbonisierungsprogramm zusammenarbeiten, bei dem Siemens Lösungen und Dienstleistungen aus seinem Siemens Xcelerator-Portfolio implementieren wird, um den Energieverbrauch an den Produktionsstandorten in Europa, Amerika und im asiatisch-pazifischen Raum zu reduzieren.

HEINEKENs Vialonga Brauerei

Wichtige Schritte zur Dekarbonisierung mit Siemens

Die Vialonga-Brauerei von HEINEKEN in Portugal hat zusammen mit Siemens ein neues Energierückgewinnungssystem auf den Markt gebracht. Das 33,5-Millionen-Euro-Projekt nutzt eine 6-MW-Hochtemperatur-Wärmepumpe, um die beim Brauen anfallende Abwärme zurückzugewinnen und in Wärmeenergie für die Produktion umzuwandeln. Die Lösung senkt die durch Wärmeenergie verursachten CO₂-Emissionen um 50%, vermeidet 7.381 Tonnen CO₂ pro Jahr und verbessert die Energieeffizienz um 39%

Platzhalter, dunkelblau
Während wir uns weiterhin darauf konzentrieren, unseren Weg zu Netto-Null in Scope 1 und 2 umzusetzen, wissen wir, dass wir viele mutige und ehrgeizige Schritte unternehmen müssen, um unseren globalen Betrieb zu dekarbonisieren. Die Bewältigung dieser Herausforderungen mit Partnern wie Siemens ermöglicht es uns, technisches Fachwissen und Branchenwissen einzubringen, um schnell und in großem Maßstab innovativ zu sein. Wir freuen uns, diese Reise mit Partnern fortzusetzen, die sich dafür einsetzen, Lösungen der nächsten Generation zu entwickeln und zu lokalisieren, um uns zu helfen, unsere Netto-Null-Ziele zu erreichen.
Dolf van den Brink, HEINEKEN, CEO und Vorsitzender des Vorstands

Nutzung der virtuellen Welt

HEINEKEN und Siemens starteten das Programm, indem sie an einem ersten Projekt mit Beratungs-, Prüf- und Beratungsdienstleistungen zusammengearbeitet haben. Dabei wurde ein digitaler Energiezwilling einer typischen HEINEKEN-Brauerei verwendet, um zu analysieren und zu identifizieren, wo die größten Effizienzeinsparungen erzielt werden könnten. Der digitale Zwilling zeigte, dass etwa 70% des Energieverbrauchs auf das Heizen und Kühlen zurückzuführen sind, das für Brauprozesse erforderlich ist. Durch die Optimierung dieser Systeme schätzt Siemens die Energieeinsparungen auf 15 bis 20 Prozent an jedem Standort und eine durchschnittliche CO₂-Reduzierung von 50 Prozent an jedem Standort.

Die Gesamtlösung für HEINEKEN ist replizierbar und skalierbar für die Implementierung an mehreren Standorten weltweit. Das umfassende Programm kombiniert Betriebsdaten mit dem digitalen Energiezwilling, sodass Siemens ein System zur Elektrifizierung der Wärme- und Kälteerzeugung entwerfen, konstruieren und implementieren kann, das Wärmepumpen nutzt, die mit erneuerbaren Energien powered by. Das System wird auch Algorithmen von Siemens Cooling Plant Optimization verwenden, die integrierte Analysen verwenden, um Daten aus der Anlage zu analysieren, um die Energiekosten zu senken und die Betriebseffizienz sicherzustellen. Siemens wird außerdem einen fünfjährigen Servicevertrag abschließen, um sicherzustellen, dass die beste Lösung jederzeit betrieben wird.

Ein Glas Bier wird eingefüllt, auf dem Bild bildet sich mattes Glas
Wir sind stolz darauf, Partner der Net Zero Roadmap von HEINEKEN zu sein, einem ehrgeizigen Ziel, bis 2040 Netto-Null zu erreichen. Auf diese Weise mit HEINEKEN als Partner zusammenzuarbeiten, zeigt einen durch und durch modernen Ansatz zur datengesteuerten Dekarbonisierung. Durch die Zusammenarbeit an einem umfassenden Programm sind wir in der Lage, Hardware, Software und Analytik zu kombinieren, um die langfristigen Ergebnisse vorherzusagen und zu liefern, die heute für jede Branche von entscheidender Bedeutung sind.
Matthias Rebellius, Vorstandsmitglied der Siemens AG und CEO, Siemens Smart Infrastructure

Dekarbonisierung Ihres Betriebs mit Siemens

Matthias Rebellius, Vorstandsmitglied der Siemens AG und CEO von Smart Infrastructure; Dolf van den Brink, CEO und Vorsitzender des Vorstands von HEINEKEN.

Matthias Rebellius, Vorstandsmitglied der Siemens AG und CEO von Smart Infrastructure
Dolf van den Brink, CEO und Vorsitzender des Vorstands von HEINEKEN

Angesichts des zunehmenden Drucks, Netto-Null-Ziele zu erreichen, hat Siemens darauf reagiert, schnelle und effektive Dekarbonisierungsprogramme zu entwickeln. Mit fundiertem Branchenwissen und globaler Reichweite sind wir ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen aus allen Branchen, da wir ihnen helfen, ihre Ambitionen zur Dekarbonisierung zu beschleunigen. Da wir nur ein Team einsetzen, um die Komplexität zu reduzieren, verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, um Komplettlösungen zu entwickeln, die den Energieverbrauch reduzieren und die Effizienz optimieren. Unsere Lösungen sind schnell zu implementieren, skalierbar und replizierbar, haben aber eine echte und klare Verbindung zur Dekarbonisierungs-Roadmap.

Pressemitteilung

Siemens für das HEINEKEN-Dekarbonisierungsprogramm ausgewählt

HEINEKEN, die internationalste Brauerei der Welt, hat Siemens als Partner für seine globale Net Zero Production Roadmap ausgewählt, als Teil der Ambitionen von HEINEKEN, bis 2030 an allen Produktionsstandorten Netto-Null in den Scopes 1 und 2 zu erreichen.

AA3D0330-740C-413A-8B5D-C6DA9978EC06--ROD-F-B-Große Nummer-Heineken

Erreichen Sie Ihre Energieeffizienz-, Dekarbonisierungs- und Nachhaltigkeitsziele

23DEBBDA-06E9-4B69-9104-B22419EE3484 -- Beratung und Beratung

Beratung

Als Ihr vertrauenswürdiger Energie- und Nachhaltigkeitspartner arbeiten wir mit Ihnen zusammen, um Ihren Fahrplan zur Dekarbonisierung zu entwerfen und zu entwickeln, wobei wir zunächst mit einem Konzeptdesign für die Umsetzung beginnen.

8c75e0a3-5b2c-4f6e-bcdd-3a769c95709a--Raummanagement

Diagnostizieren und optimieren

Wir führen ein Smart Building Assessment durch, um die richtigen Energieeffizienzlösungen zu implementieren, um Ihnen mehr Transparenz über Ihren Betrieb zu bieten, sodass Sie Leistung und Kosten optimieren können.

cecb7a01-50b3-4694-8380-aa18882d6821 -- Intelligente Vermögensverwaltung

Überwachen und warten

Durch kontinuierliche Überwachung und verwaltete Wartung tragen wir dazu bei, die optimale Leistung Ihrer Energieanlagen aufrechtzuerhalten, sodass Sie langfristig die Kosteneinsparungen steigern können.

Unterstützen Sie Ihr Energieeffizienzprojekt mit flexibler Finanzierung

4959d2de688d972bdb4403c15fbeedbbe6adf87f--7930-newton-liquide-bleiben original

Unsere technischen Lösungen und Dienstleistungen werden durch eine flexible Finanzierung unterstützt, sodass Sie Ihr Projekt schneller in Gang bringen können.

  • Zahlen Sie beim Sparen
  • Dekarbonisierung als Service
  • Energie als Dienstleistung
  • Selbstfinanzierung