Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Förderung der Energieeffizienz in der Biotechnologieforschung

Intelligente Gebäudesteuerungen helfen dem Entwicklungszentrum für Biotechnologie in Taiwan, die Energieeffizienz zu optimieren und hochpräzise Laborumgebungen zu gewährleisten.

Ein klares Bekenntnis zu Energie- und Betriebseffizienz

Das 1984 gegründete Development Center for Biotechnology (DCB) in Taiwan ist ein führendes Institut für präklinische Arzneimittelentwicklung und biomedizinische Infrastruktur. Neben seiner Forschungsmission ist das Zentrum fest entschlossen, die Energieeffizienz zu optimieren und die Emissionen von Anlagen zu reduzieren.

Das DCB befindet sich im National Biotechnology Research Park (NBRP) und arbeitete mit Siemens an einem Energie- und Gebäudeoptimierungsprojekt zusammen. Mit intelligenter Gebäudesteuerung und automatisiertem HLK-Management lieferte Siemens Effizienzlösungen, die das ursprüngliche Energieeinsparziel des DCB mehr als verdoppelten.

>1 GWh Ungefähre Energieeinsparung pro Jahr

95.000€ Jährliche Stromeinsparungen

21% Durchschnittliche Energieeinsparrate für das Kühlsystem

Wir engagieren uns für die Förderung von Energieeffizienz und ökologischer Nachhaltigkeit und streben gleichzeitig kontinuierliche Entwicklung und Wachstum an.
Chung-hsiun Wu, President, DCB

Ein ganzheitlicher Ansatz zur Energieeffizienz unter Einhaltung strenger Laborstandards

Das DCB muss eine stabile, sichere und leistungsstarke Forschungsumgebung für seine Labore aufrechterhalten. Sie wussten, dass die Klimatisierung aufgrund der enormen Energiemengen, die das System zur Verwaltung großer Luftaustauschmengen verbrauchen musste, ihre größte Herausforderung sein würde. Tatsächlich entfielen 60% des gesamten Energieverbrauchs des Zentrums auf die Klimaanlage. Eine vielseitige Energiesparlösung zur Optimierung der Leistung des gesamten Gebäudes wurde implementiert.

Ein Siemens HVAC-System.

Verbesserung der Energieeffizienz von Kühlanlagen

Für Kaltwasserpumpen und Kühlwasserpumpen wurde eine fortschrittliche Energieeffizienzkontrolle, hochpräzise Sensoren und ein Überwachungssystem zur Steuerung des Kühlsystems implementiert.

Moderne Stadtgebäude mit grünen Datenleitungen, die sie verbinden.

Gebäudemanagementsystem

Servicetechniker melden sich vor Ort oder per Fernzugriff in das System an, um die Überprüfung der Ausrüstung aufzuzeichnen. Digitale Wartungsdaten ermöglichen einfachere Vergleiche und Analysen mit Betriebsdaten der Anlagen aus dem Gebäudemanagementsystem.

Eine eindrucksvolle Luftaufnahme zeigt links einen dichten, leuchtend grünen Wald, scharf kontrastiert mit einer weitläufigen, einfarbigen Stadt mit grauen Gebäuden auf der rechten Seite.

Energiemanagement-Service

Navigator überwacht und sammelt Daten wie Energieverbrauch, Leistungsdaten, Effizienz der Kühlanlage, Effizienz von Klimaanlagen und andere Daten im Gebäude für weitere Analysen und die Festlegung von Energiesparstrategien.

Abbildung von zwei Personen, die PSA tragen, in einer pharmazeutischen Umgebung, die den Inhalt von Reagenzgläsern unter dem Mikroskop untersuchen.

Optimierung des Ansaug- und Auspuffsystems im Labor

Um die Anforderungen der Labore an positiven/negativen Luftdruck aufrechtzuerhalten, muss die Menge der Abluft- und Ansaugluft kontrolliert werden. Da Labore ein gewisses Maß an Sauberkeit einhalten müssen, verbraucht der Prozess Energie.

Ein Mann in einem Büro, der telefoniert, während er an zwei Computermonitoren arbeitet, auf denen Daten und Schaltpläne angezeigt werden. Holographische Grafiken und Symbole von Energie, Wasser und Gas überlagern die Szene.

Lichtsteuerung

Durch die Installation von Beleuchtungsstärkesensoren in öffentlichen Bereichen und Lobbys kann das DCB die Beleuchtung als Reaktion auf die Umgebungslichtstärke automatisch ein- oder ausschalten, wodurch Stromkosten gespart werden.

Dunkelblauer Hintergrund mit einem großen stilisierten X-förmigen Ausschnitt, der ein helles, modernes Laborinterieur mit weißen Schränken, Arbeitsflächen und großen Fenstern enthüllt.

Entdecken Sie das Siemens Smart Lab Ecosystem

Setzt Maßstäbe in Bezug auf Sicherheit, Flexibilität und Effizienz und bietet agile Lösungen für Life-Science-Anwendungen.