Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Eine Grafik eines grünen Blattes mit den Worten „Sustainability“ in weißer Schrift.

Siemens EcoTech

Um Ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern, führt Siemens das neue Label ein: Siemens EcoTech. Es ist eine Umwelterklärung für unsere Produkte, die auf produktspezifischen Bewertungen von nachhaltigkeitsrelevanten KPIs basiert.

Wir stellen vor: Siemens EcoTech

Siemens EcoTech ist ein Umweltzeichen für die Leistung von Produkten, das die nachhaltige Transformation von Industrie und Infrastruktur vorantreiben soll. Das Label gibt Ihnen Transparenz über die Leistung unserer zertifizierten Produkte in Bezug auf umweltrelevante Kriterien, sodass Sie fundierte Entscheidungen treffen können, um Ihre Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

Siemens EcoTech-Profile wurden vom TÜV Rheinland validiert

Der Ansatz und die Bewertungsmethodik von Siemens EcoTech werden jetzt vom TüV Rheinland gemäß den ISO-Normen 14020 und 14021 extern validiert, was einen zusätzlichen Beweis für den korrekten und standardisierten Ansatz zur Verarbeitung unserer Daten liefert.

Bewertung von Siemens EcoTech — Wir erweitern die Grenzen der Transparenz

Die Grundlage für unsere Siemens EcoTech-Bewertung ist der robuste Ökodesign-Ansatz. Das Framework bietet einen umfassenden Kriterienkatalog in drei Dimensionen, der den gesamten Produktlebenszyklus abdeckt. Produkte müssen die verbindlichen Anforderungen erfüllen und mindestens ein Kriterium in jeder Dimension erfüllen.

Sie müssen auch eine transparente Validierungserklärung im extern zugänglichen Siemens EcoTech-Profil bereitstellen. Dies gewährleistet Ihnen maximale Transparenz in Bezug auf Materialien, Design, Nutzungsphase und Ende des Lebenszyklus unserer Produkte.

Gesamter Produktlebenszyklus

Select...

Werterückgewinnung und Zirkularität

Reparierbarkeit

Erhöhen Sie die Reparatur- und Wartungsfreundlichkeit durch: Eigenschaften, Verfügbarkeit, Modularität und Kompatibilität mit allgemein verfügbaren Ersatzteilen. Verfügbarkeit von Reparatur- und Wartungsanleitungen sowie Verwendung von Standardkomponenten.

Erweiterungsfähigkeit

Prozess der Verbesserung der Funktionalität, Leistung oder Kapazität eines Produkts. Ein Upgrade eines Produkts kann Änderungen an seiner Software, Firmware und/oder Hardware beinhalten.

Einfache Demontage

Anweisung zur Zirkularität des Produkts, die angibt, ob ein Produkt demontiert werden kann.

Wiederverwertbarkeit

Fähigkeit von Komponenten, Materialien oder beidem, von Produkten und Systemen getrennt und wiederverarbeitet zu werden und anschließend als Materialeinsatz für dieselbe oder eine andere Verwendung oder Funktion verwendet zu werden.

Rücknahmesystem

Prozess der Rückgabe des Produkts nach Ende der Nutzungsphase zur weiteren Bearbeitung innerhalb von Siemens.

White paper with Siemens Ecotech logo in blue and green, featuring ecodesign whitepaper text

Unser robustes Ökodesign-Verfahren

Der Siemens-Ansatz Robust Eco Design (RED) bildet die Grundlage für die systematische Integration von Ökodesign in unsere Produktentwicklung und ermöglicht es uns, Ökodesign-Spezifikationen abzuleiten, die unter Umweltgesichtspunkten vorteilhaft sind und gleichzeitig unsere eigenen Nachhaltigkeitsziele sowie die unserer Kunden und Lieferanten erfüllen.

Das Downloadcenter für EcoTech-Profile von Siemens

Um maximale Transparenz zu gewährleisten, haben wir das Siemens EcoTech Profile (SEP) für alle Siemens EcoTech-Produkte erstellt. Es ist ein von Siemens erstelltes, standardisiertes Produktdatenblatt, das Aufschluss über die Produktleistung in Bezug auf umweltrelevante Kriterien sowie über die Interpretation und den Vergleich von Daten mit einer bestehenden Norm, einem Standard oder einem Vorgängerprodukt gibt.