Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
EDA AI IN INDUSTRIEQUALITÄT

Siemens EDA AI

Wir leisten Pionierarbeit für die Zukunft von EDA durch industrietaugliche, speziell entwickelte KI-Lösungen, die das Halbleiter- und Leiterplattendesign beschleunigen.

Warum industrietaugliche EDA-KI wichtig ist

Consumer AI ist kreativ und schnell. Aber Chip- und PCB-Design haben andere, anspruchsvollere Anforderungen. Siemens EDA AI wurde speziell für die präzise und anspruchsvolle Welt des Chip- und Leiterplattendesigns entwickelt.

Genauigkeit ist von größter Bedeutung. Jeder Schritt, vom Schaltplan bis zum Tapeout, erfordert absolute Präzision. Ein einziger Fehler riskiert verschwendete Herstellungskosten, einen kompletten Chipausfall oder kostspielige Produktrückrufe.

Robustheit und Reproduzierbarkeit sind entscheidend. Allzweck-LLMs sind probabilistisch und garantieren keine identischen Ausgaben, was eine zuverlässige Designblockreplikation und eine konsistente IP-Anwendung verhindert. Das stellt die Überprüfung und Herstellung vor Herausforderungen.

Überprüfbarkeit und Rückverfolgbarkeit sind unerlässlich. Ingenieure können sich nicht auf eine „Blackbox“ verlassen. Sie müssen verstehen, wie die KI ihre Entscheidungen getroffen hat, um ihnen zu ermöglichen, ihrem endgültigen Design zu vertrauen und es zu validieren.

Wir stellen vor: Fuse EDA AI Agent

Orchestrieren Sie komplexe Workflows mit mehreren Tools, um die Produktivität zu steigern und die Designqualität zu erhöhen.

Fuse EDA KI-System

Diese innovative Lösung wurde speziell für Halbleiter- und PCB-Designumgebungen entwickelt und bietet sichere, generative und agentische KI-Funktionen mit beispielloser Anpassungsflexibilität, die sich nahtlos in den gesamten EDA-Workflow integrieren lässt.

Erkunden Sie das KI-Portfolio von Siemens EDA

Das EDA-KI-Portfolio von Siemens steigert die Produktivität, beschleunigt Innovationen und beschleunigt die Markteinführung.

Select...

Aprisa - 10-fache Produktivitätssteigerung, 3-fache Effizienz bei der Datenverarbeitung und 10% besseres PPA

Sicherung EDA AI - Speziell entwickeltes EDA-KI-System für fortschrittliche generative und agentische KI

Dieses - 3-fache Verkürzung der Abschlusszeit für die Überprüfung und 10-fache Reduzierung der Überprüfung von Konstruktionsänderungen

Solido - 2-1000X schnellere Simulation, variationsbewusstes Design und Verifizierung, Charakterisierung und IP-Validierung

Tessent - 10-mal schnellere Architekturimplementierung und 5-mal kürzere Testzeit für DFT

Schnell - Reduzierung der RTL-Kompilierzeit um 50% und Erhöhung des Durchsatzes um 100%