Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Wie wird Schweden 2030 aussehen?

Siemens hat eine Studie über Schwedens digitale und nachhaltige Transformation bis 2030 erstellt, die auch als Leitfaden für eine umfassende Vision für andere Länder dienen kann. Die Studie wurde 2022 veröffentlicht und 2024 aktualisiert, um die neuesten Trends und Prognosen widerzuspiegeln.

Künftige Erkundung: Wie wird Schweden 2030 aussehen?

Während dieses Webinars werden Sie unseren Experten in ausgewählten Bereichen zuhören und sie über aktuelle Updates und unsere neuen Einblicke in die Zukunft sprechen hören.

Wir werden das Webinar mit einer interessanten Podiumsdiskussion mit unseren Experten und dem Nordic Sustainability Manager beenden. Verpassen Sie das nicht!

Eine Gruppe von drei Frauen und zwei Männern steht vor einem kreisförmigen Logo mit einem Stadtbild darin.

Die Zukunftsstudie von Siemens hat die Antworten

Wir leben in komplexen Zeiten — und viele Herausforderungen liegen vor uns, wo wir die CO2-Emissionen drastisch reduzieren müssen und die Entwicklung beschleunigt werden muss. Die Notwendigkeit einer Transformation war noch nie so groß und wir müssen jetzt handeln. Wir sind davon überzeugt, dass ein globaler Wandel nur schnell und erfolgreich sein kann, wenn wir ihn mit gemeinsamen Anstrengungen bewerkstelligen. Deshalb hat Siemens in Schweden ein Projekt zur Entwicklung einer umfassenden Zukunftsvision durchgeführt.

Die Studie basiert auf der spezifischen Situation in Schweden. Aber die Methode kann auch ein Modell für andere Länder auf der ganzen Welt sein. „Ich bin überzeugt, dass wir eine umfassende Vision brauchen, wie wir besser werden können, wenn wir zusammenarbeiten“, sagt Mikael Leksell, CEO von Siemens in Schweden und den nordischen Ländern.

Die Studie fasst eine Reihe von Forschungsergebnissen sowie das Wissen und die Erfahrung von mehr als 100 internen und externen Experten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft zusammen. Sie beschreiben, wie Schweden eine nachhaltigere und digitalere Zukunft erreichen kann und wie die Menschen 2030 ein gutes Leben haben können und wie das aussehen könnte. Wir erhalten ein ganzheitliches Bild, das zeigt, wie sich wichtige Teile der schwedischen Gesellschaft — Mobilität, Energie, Industrie, Gesellschaft, Infrastruktur, Wirtschaft, digitale Technologie und Sicherheit — voraussichtlich entwickeln werden. Angesichts der Tatsache, dass sich Märkte und politische Landschaften ständig ändern, ist es wichtig, dass wir sicherstellen, dass die Studie relevant und aktuell bleibt. Wir haben daher in enger Zusammenarbeit mit internen und externen Experten eine umfassende erste Überprüfung und Aktualisierung der Studie durchgeführt.

Laden Sie die Studie hier herunter

Ich bin überzeugt, dass wir eine umfassende Vision brauchen, wie wir besser werden können, wenn wir zusammenarbeiten.
Mikael Leksell, CEO, Siemens in Schweden und den nordischen Ländern

Schweden 2030: Eine Vision

Experten erwarten große digitale und nachhaltige Veränderungen, die sich auf alle Teile der schwedischen Gesellschaft auswirken werden und darauf, wie unsere Städte aussehen werden. Die folgenden Abschnitte veranschaulichen Schweden 2030 und die Veränderungen in acht wichtigen Teilen der Gesellschaft.

Energie

Auf dem Weg zu einem negativen Klimafußabdruck. Schweden verändert sich rasant und wird zu einem Vorbild für erneuerbare Energien:

  • Die Nachfrage nach Elektrizität wird stark steigen und sich bis 2045 wahrscheinlich verdoppeln.
  • Die Konzentration auf eine klimaneutrale Energieversorgung mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen verschiedenen Energiearten stellt sicher, dass Schweden weiterhin führend im Bereich erneuerbarer Energien ist.
  • Viele verstreute Anbieter: Ein großer Teil der Gebäude erzeugt auch Strom — zum Beispiel mit Solarzellen und dient auch als Energiespeicher.
  • Die Stromnetze sind viel effizienter und bieten trotz vieler verstreuter Anbieter eine stabile Energieversorgung.

Mobilität

Auf Wiedersehen zu Benzin und Diesel. Menschen und Güter können einfacher klimaneutral transportiert werden:

  • 50% der Autos und leichten Elektro-Lkw (95% der Neuzulassungen) werden von Elektromotoren angetrieben. Dies führt zu einem flächendeckenden Ausbau der festen Infrastruktur zum Laden von Elektrofahrzeugen im ganzen Land.
  • „Mobility as a Service“ wird zum Standard für ein neues System, das Dienste verschiedener Anbieter kombiniert — wie Bahn, Bus, Mietwagen, Elektroroller und Fahrräder.
  • Wir sehen allmählich kommerzielle Anwendungen für den elektrischen Flugverkehr, wie Flugtaxis oder Drohnen für dringende Lieferungen in Notfällen.

Lesen Sie mehr über Mobilitätslösungen

Industrie

Klimaschutz durch Digitalisierung. Klimaneutrale Industrie, unterstützt durch künstliche Intelligenz und neue Geschäftsmodelle:

  • Digitalisierungstechnologien — wie das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz und digitale Zwillinge — sind entscheidend für die Klimaneutralität.
  • Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft — Industrieabfälle werden zum Rohstoff.
  • Die Stromversorgung der Branche erfolgt aus erneuerbaren Quellen wie Windkraft, und der Übergang zur Klimaneutralität wird sich während des gesamten Lebenszyklus bemerkbar machen.
  • Durch die gestiegene Nachfrage nach Mineralien und kritischen Rohstoffen ist Schweden ein wichtiger Akteur in den Bemühungen der EU, sich selbst zu versorgen.

Infrastruktur

Intelligent und menschenfreundlich. Alles ist miteinander verbunden, was die Infrastruktur auf ein völlig neues Maß an Intelligenz und Widerstandsfähigkeit bringt:

  • Vor allem große Städte verwandeln sich in Orte, an denen die Menschen im Mittelpunkt stehen. Das führt zu weniger individuellem Autoverkehr und somit zu weniger Straßen und Parkplätzen. Mehr Rad- und Fußgängerwege.
  • Gebäude und Städte werden intelligent, was sie energieeffizienter und komfortabler macht. Künstliche Intelligenz und Simulation (digitale Zwillinge) werden eingesetzt, um optimale Lösungen für menschenfreundliche Städte zu entwickeln und sie so nachhaltig wie möglich zu gestalten.
  • Städte entwickeln sich, um widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu werden, zum Beispiel durch die Integration von mehr Grünflächen. Diese Gebiete spielen eine entscheidende Rolle in der städtischen Umgebung, indem sie den erhöhten Niederschlag im Winter bewältigen und dazu beitragen, die Temperaturen im Sommer zu senken.

Wirtschaft

Die nordische Region, ein Ort für die Zukunft. Schweden ist ein sehr attraktives Land für Unternehmen und ihre Einrichtungen:

  • Neue Geschäftsmodelle und ecosystems entstehen.
  • Die Regierung wird zunehmend die Verlagerung von Schritten in der Wertschöpfungskette unterstützen, um die Abhängigkeit von anderen Ländern zu verringern und den inländischen Einfluss, wo möglich, zu erhöhen. Diese „Glokalisierung“ ist ein neues Gleichgewicht zwischen globalem Handel und lokaler Produktion.
  • Schweden ist ein Innovationsführer und wird 2030 immer noch das Land mit den meisten Start-ups in Europa sein.

Gesellschaft

Verbunden und offen. Eine veränderte Einstellung führt zu einer neuen Lebensweise:

  • Es wird weniger wichtig, wo sich eine Person befindet. Es ist möglich, auch über große Entfernungen zusammenzuarbeiten. Virtuelle Treffen werden mithilfe von erweiterter oder virtueller Realität abgehalten.
  • Die Gesellschaft ist weiterhin tolerant und offen für Vielfalt (LGBTQ+).
  • Der Arbeitsmarkt verändert sich — einige Jobs verschwinden und werden durch neue ersetzt.

Security

Erhöhte Bedrohung durch Cyberangriffe. Die Anpassung der Gesetzgebung und neuer Standards bietet einen sichereren Umgang mit Daten und persönlichen Informationen:

  • Nur diejenigen, die das Vertrauen der Kunden in das Angebot sicherer Lösungen haben, werden wettbewerbsfähig bleiben.
  • Von künstlicher Intelligenz unterstützte Überwachungskameras werden die Arbeit von Polizei und Rettungsdiensten erleichtern.
  • Strengere IT-Sicherheit: Strenge Überprüfung aller Personen oder Geräte, die versuchen, auf ein privates Netzwerk zuzugreifen.

Digitale Technologie

Die treibende Kraft hinter einer totalen Transformation. Technologie unterstützt, gestaltet und vereinfacht jeden Aspekt unseres Lebens und des Lebens unserer digitalen Zwillinge:

  • Digitale Zwillinge jeder Person, jedes Systems und jedes Prozesses werden die digitale und die physische Welt verbinden.
  • Die Daten werden direkt und in Echtzeit verarbeitet, was zu einem höheren Maß an Konnektivität und Datensicherheit führt.
  • Selbstadaptive und zuverlässige Benutzererlebnissysteme werden die Voraussetzung für ein zukünftiges „Metaverse“ sein. Augmented- oder Virtual-Reality-Visualisierungen werden immer wichtiger.
  • Sustainability wird für Unternehmen immer wichtiger, um sie in ihre Produkte und Dienstleistungen zu integrieren und gleichzeitig digitale und technologische Innovationen voranzutreiben. KI wird Innovationen fördern, Prozesse optimieren, die Ressourcennutzung maximieren und Verschwendung minimieren.

Siemens Xcelerator — beschleunigen Sie Ihre digitale Transformation

Eine bessere Zukunft ist nicht nur möglich — sie ist wahrscheinlich

Eine Studie dieser Art liefert ein wahrscheinliches Bild der Zukunft, kann aber natürlich nicht als absolute Wahrheit angesehen werden. Vor allem unerwartete und unvorhersehbare Ereignisse, wie eine Pandemie oder ein Krieg, aber auch neue Technologien können die Prognosen völlig verändern.

Dennoch können Studien wie diese helfen zu beurteilen, was in den kommenden Jahren erreicht werden muss, um eine nachhaltige digitale Transformation zu unterstützen. Eine umfassende Vision, die zeigt, dass eine bessere Zukunft nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich ist, trägt auch dazu bei, den sozialen Zusammenhalt und die Stabilität zu schaffen, die notwendig sind, um die Transformation zu beschleunigen. Siemens wird auf jeden Fall seine Arbeit fortsetzen, um Interessengruppen zusammenzubringen und zu einem breiten und positiven Dialog beizutragen. Ähnliche Studien für andere Länder sind bereits geplant.

Nachrichten von 2030

Tauchen Sie tief in die Schwerpunktbereiche der Studie ein.

Blick auf Riddarholmen von der Insel Södermalm in Stockholm, Schweden.