Skip to main content
Fallstudie

Das Unsichtbare meistern und E-Mobilität voranbringen

At Aral pulse, high-power charging is front and center. Behind the scenes, Siemens tech and engineering unite real infrastructure with digital smarts, ensuring every charge is fast, seamless, and reliable. Powering Germany’s shift to electric mobility and the energy transition.

Webinar: How to manage increased truck charging demand

Learn how DSOs can support electrifying the transportation sector without increasing CapEx and OpEx

Ein intelligentes Ladenetz in ganz Deutschland – mit Electrification X

Wachstum, Sicherheit und Zukunft verstehen sich von selbst – doch das Hochskalieren eines Schnellladenetzes wie Aral pulse ist alles andere als einfach. Mit Electrification X werden bis zu 600 intelligente Ortsnetzstationen zentral, sicher und reibungslos gesteuert.

Überflutet von Schwachstellenmeldungen? NIS2-Compliance-Problemen? Wachsenden Cyber-Bedrohungen? Komplexen Patch-Workflows? Davon merken Sie nichts – denn all das ist bereits gelöst. So bleibt das Netz auf Wachstumskurs.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Electrification X bietet:

  • Erhöhte Betriebszeit durch Fernsteuerung
  • Optimierte Betriebskosten durch Echtzeitüberwachung
  • Dynamisches Lastmanagement für ultraschnelle Ladestationen (mit einer Leistung von bis zu 400 kW)

Einhaltung der NIS-2-Vorschriften:

  • NIS-2-Anforderungen für kritische Infrastrukturen
  • Anforderungen an Netzbetreiber gemäß VDE 4110
Bei Aral pulse steht High-Power-Charging im Fokus. Im Hintergrund verbinden Siemens-Technologie und Engineering reale Infrastruktur mit digitaler Intelligenz – für schnelles, reibungsloses und zuverlässiges Laden. So treibt Aral pulse die E-Mobilität und die Energiewende in Deutschland voran.
Alexander Junge, Mitglied des Vorstands der Aral AG und, Geschäftsführer von bp pulse Central Europe

Wichtige Kennzahlen

600 intelligente Ortsnetzstationen

Bis zu 600 intelligente Ortsnetzstationen zentral gesteuert

400 kW Ladeleistung

Bis zu 400 kW Ladeleistung pro Station für PKWs

350 km Ladegeschwindigkeit

Bis zu 350 km Reichweite in 10 Minuten

1k kW Ladeleistung

Bis zu 1.000 kW Ladeleistung pro Station für LKWs

Wir gestalten die Zukunft des Ladens bei Aral pulse

Entdecken Sie den Aral pulse Gigahub in Mönchengladbach – der erste seiner Art mit 28 ultraschnellen Ladepunkten. Siemens Electrification X ermöglicht effizientes Lastmanagement, Echtzeit-Überwachung und sichere Fernwartung – für mehr Transparenz, geringere Kosten und eine starke Elektromobilität.

Leistung, Intelligenz und Performance, die zählt

Intelligente Ortsnetzstationen und Electrification X schaffen eine perfekt abgestimmte Hardware-Software-Basis für Schnellladen im großen Maßstab. So wird reale Energieinfrastruktur mit digitaler Intelligenz verbunden – zuverlässig, sicher, flexibel und bereit für die Zukunft.

Transforming power. And the everyday.

Auch wenn die intelligente Ortsnetzstation am Rand des Standorts unscheinbar wirkt, ist sie das entscheidende Mittelspannungs-Glied für schnelles Laden. Mit ihrem gekapselten Transformator, der gasisolierten 8DJH-Schaltanlage und dem SIVACON S8-Niederspannungsverteiler für bis zu sechs High-Power-Lader bindet sie jede Station nahtlos ans öffentliche Netz an. Sämtliche Komponenten sind kommunikationsfähig – für Fernüberwachung und nahezu Echtzeit-Lastmanagement, damit Energie Tag für Tag genau dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

Unsichtbar, aber immer am Ruder

Electrification X vernetzt, überwacht und optimiert jede Ladestation und jede Ortsnetzstation – zentral und nahezu in Echtzeit. Dynamisches Lastmanagement sorgt für effiziente Energienutzung, während Fernsteuerung und Sicherheitsfunktionen das gesamte Netzwerk stabil, geschützt und skalierbar halten. Da alle Diagnosedaten gebündelt werden, lassen sich Störungen schneller beheben – und die Verfügbarkeit an jedem Standort steigt.

Bereit für heute. Und alles, was kommt

Electrification X ist auf Wandel ausgelegt, nicht nur auf Betrieb. Die offene, herstellerunabhängige Architektur hält das Ladenetz flexibel – ob Integration erneuerbarer Energien, Anbindung an Netzbetreiber oder die Einführung neuer Anwendungen im großen Stil. Weil alle Assets cloudbasiert und zentral verwaltet werden, laufen Upgrades und neue Funktionen ohne Unterbrechung. Das Ergebnis: Eine Schnelllade-Infrastruktur, die mit den Anforderungen wächst, sich neuen Technologien anpasst und zukunftssicher bleibt – egal, wie sich Mobilität entwickelt.

Mit Electrification X haben wir vollständige Transparenz über unser Schnellladenetzwerk gewonnen. Heute sind über 300 Ortsnetzstationen digital vernetzt und überwacht – viele Probleme lassen sich so aus der Ferne lösen.
Alexander Junge, Mitglied des Vorstands der Aral AG und, Geschäftsführer von bp pulse Central Europe