Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Person, der sidder foran en bærbar computer, viser SIPROTEC 5 Configurator

Vil du have din SION 3AE6 på mindre end 60 sekunder?

Tilpas dit perfekte produkt med blot et par klik og med 3D-produktvisualisering i realtid.

Hvorfor SION 3AE6 vakuumafbrydere?

I den dynamiske verden af sekundær strømfordeling tæller hver tomme og hver pris. SION 3AE6 sideafbryder er Siemens' løsning på dette og din smarte investering i effektivitet, pålidelighed og omkostningseffektivitet. Den er bygget på den gennemprøvede SION-platform og leverer den pålidelighed og ydeevne, som du forventer af en globalt etableret afbryder - alt sammen i et innovativt kompakt format.

  • op til 24 kV
  • op til 25 kA
  • op til 1250 A
SION Lateral 3AE6 vakuumafbryder 12kV

Vigtige fordele

Kompakt fodaftryk

Innovativt sidedesign reducerer koblingsudstyrets bredde drastisk og reducerer konstruktions- og driftsomkostningerne.

Pålidelig ydeevne

Bygget på den gennemprøvede SION-platform, der sikrer sikker og optimeret sekundær strømfordeling.

Fleksibel integration

Venstre- eller højreorienteret polmontering og forskellige muligheder sikrer perfekt pasform i ethvert luftisoleret panel.

Designet til, hvad det er meningen at være

Sekundære distributionsnet kræver ikke altid strengt den høje tilgængelighed, der leveres af hurtigt udskiftelige afbrydere, der kan udtages. 3AE6 er specielt designet til disse applikationer, hvilket giver mulighed for en forenklet fastmonteret installation.

SION Lateral 3AE6 vakuumafbryder 12kV

Lateralt design for at reducere koblingsudstyrets bredde

Det, der virkelig adskiller 3AE6, er dens innovative laterale betjeningsmekanisme. I modsætning til konventionelle afbrydere, hvor polerne er anbragt side om side, placerer 3AE6 sine poler direkte under samleskinnerne. Dette eliminerer unødvendige pladsbehov, hvilket muliggør en drastisk reduktion i koblingsudstyrets bredde.

SION Lateral 3AE6 vakuumafbryder 12kV

Passer perfekt ind i ethvert koblingsudstyrspanel

På trods af sin kompakthed tilbyder 3AE6 imponerende tilpasningsevne. Med variabelt poldesign og forskellige muligheder for sekundære komponenter integreres det problemfrit i ethvert kompakt luftisoleret panel.

Bæredygtig energidistribution med SION

Innovativ vakuumteknologi gør SION-afbrydere robuste, kompakte og bæredygtige. Siemens produktchef Daniel Pröhl giver indsigt i SION-afbryderteknologi.