Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Har du brug for SION 3AE8 med mere intelligens?

Vores smarte SION 3AE8 giver dig et omfattende sundhedsdiagnostisk system med avanceret sensing og IoT-teknologier

Hvorfor SION 3AE8 vakuumafbrydere?

SION 3AE8 vakuumafbrydere bringer Siemens 40 års ekspertise inden for vakuumkoblingsteknologi til dine kritiske strøminstallationer. 3AE8 er designet til op til 40,5 kV og kombinerer kompakte dimensioner og konfigurerbare polcenterafstande for at passe til forskellige koblingsudstyrslayouter, samtidig med at den leverer brancheførende ydeevne. Den fuldt indlejrede epoxyharpiksstangarkitektur øger isoleringsstyrken for en sikrere, fuldstændig isolerende drift i krævende miljøer. SION 3AE8 vakuumafbrydere opfylder både GB1984 og IEC 62271-100 standarder og overholder afbryderklasserne C2, E2, M2 og S1. Med det er SION 3AE8 dit klare valg, når du har brug for en kompakt, højtydende afbryder med lav vedligeholdelse, der beskytter aktiver, reducerer driftsomkostningerne og giver dig tillid til kontinuerlig strømforsyning.

  • 12, 24 og 40,5 kV
  • op til 50 kA
  • op til 5000 A
  • Op til 30.000 operationer

Vigtige fordele

Maksimal beskyttelse

Høj isoleringsstyrke og robuste vakuumafbrydere beskytter udstyr og reducerer fejlrisikoen.

Kompakt pasform

Konfigurerbar polafstand og kompakt design forenkler integrationen i forskellige koblingsudstyrslayouter.

Lavere nedetid

Op til 30.000 koblingsoperationer (med vedligeholdelse hver 10.000) reducerer uplanlagte afbrydelser og driftsafbrydelser.