SION 3AE5 vakuumafbryderen er Siemens' svar på et bredt og komplekst marked for luftisoleret mellemspændingsudstyr. Med sit brede udvalg af polcenter- og lodrette tilslutningsdimensioner, frit konfigurerbare sekundære lavspændingsudstyr og forskellige modulære udtagelige installationskomponenter giver SION 3AE5 dig en enestående fleksibilitet, der muliggør en hurtig og nem integration i alle slags og størrelser af mellemspændingsudstyrstyper - uanset om det er et nyere panel, eller om du ønsker at eftermontere ethvert historisk etableret panel.
- op til 36 kV
- op til 40 kA
- op til 4000 A
- Op til 30.000 operationer