Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Person, der sidder foran den bærbare computer og viser SIPROTEC 5 Configurator

Vil du have din SION 3AE2 på mindre end 60 sekunder?

Tilpas dit perfekte produkt med blot et par klik og med 3D-produktvisualisering i realtid.

Hvorfor SION 3AE2 vakuumafbrydere?

Generatorer er det kritiske hjerte i elproduktion inden for vores elektriske systemer. At kunne håndtere kortslutningsstrømme sikkert i dette område er helt afgørende og en af de mest krævende opgaver i mellemspændingsnet. Siemens SION 3AE2 vakuumafbryder er designet netop til disse ekstraordinære krav: en løsning, der kombinerer teknisk ekspertise med klare kundefordele - hvilket gør den til en uundværlig del af din infrastruktur.

  • op til 17,5 kV
  • op til 31,5 kA
  • op til 4000 A

Som en del af den globalt etablerede SION-produktplatform står 3AE2 for dokumenteret kvalitet og fremadskuende teknologi. Dens typetest i henhold til den strenge generatorstandard IEC/IEEE 62271-37-013 er et klart løfte om ydeevne, da 3AE2 trygt håndterer de ekstreme switchopgaver, der vises i generator-nær netværk.

en mand forklarer en anden mand SION 3AE5

Vigtige fordele

Ultimativ beskyttelse

Masters generator indlæser og beskytter dine aktiver.

Problemfri integration

Kompakt design med faste eller udtagelige muligheder giver nem integration i standard koblingsudstyr.

Certificeret ekspertise

Typetestet efter generatorstandarder for langsigtet pålidelighed og effektivitet.

Fungerer med alt SION tilbehør

På trods af sin overlegne ydeevne er SION 3AE2 forbløffende kompakt og fleksibel. Den er lige så slank som afbrydere til standardapplikationer, og på grund af sin tilknytning til SION-familien kan den ubesværet kombineres med vores andre SION-produkter inden for de samme kompakte koblingsudstyrstyper.

Gruppe af MVP-rammer og udtrækkelige komponenter - 640x480

Bæredygtig energidistribution med SION

Innovativ vakuumteknologi gør SION-afbrydere robuste, kompakte og bæredygtige. Siemens produktchef Daniel Pröhl giver indsigt i SION-afbryderteknologi.

Relateret indhold