Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Person, der sidder foran den bærbare computer og viser SIPROTEC 5 Configurator

Vil du have din 3AH4 på mindre end 60 sekunder?

Tilpas dit perfekte produkt med blot et par klik og med 3D-produktvisualisering i realtid.

Hvorfor 3AH4 til hyppige operationer?

Siemens 3AH4-afbrydere til hyppige operationer er designet specielt til applikationer, der kræver et stort antal koblingsoperationer, og leverer udholdenhed i industriel kvalitet med minimal vedligeholdelse. Dens vakuumafbryderteknologi muliggør op til 45.000 koblingsoperationer uden vedligeholdelse. Med planlagt service udført gendanner 3AH4 fuld ydeevne til yderligere 45.000 operationer — hvilket fører til en samlet livscykluskapacitet på 90.000 switchoperationer.

  • op til 24 kV
  • op til 40 kA
  • op til 3150 A
  • Op til 90.000 operationer
MV vakuumafbryder til hyppige operationer - 3AH42 op til 24 kV - tilbage

Vigtige fordele

Høj holdbarhed

Op til 90.000 koblingsoperationer med enkel service.

Forudsigelig vedligeholdelse

Tydelige serviceintervaller reducerer overraskelser og forenkler planlægningen.

Lavere driftsomkostninger

Færre reservedele giver vedvarende besparelser over hele livscyklussen.

På udkig efter lysbueovnsafbrydere?

Få mere at vide om vores 3AH4-portefølje til lysbueovnsapplikationer.

MV vakuumafbryder til lysbueovne - 3AH43 op til 40 kA, 40,5 kV, 4.000 A - front