Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor 3AH47 jernbaneafbrydere?

Siemens 3AH47 vakuumafbrydere er bygget til elektrificering af jernbanelinjer og leverer den robusthed og sikkerhed, som operatørerne efterspørger for trækkraftstationer og feederanlæg. Baseret på den gennemprøvede 3AH-modulplatform kombinerer 3AH47 pålideligheden af en bred, felttestet portefølje med fleksibiliteten til at dække globale behov for trækkraft.

  • op til 27,5 kV
  • op til 50 kA
  • op til 2500 A
  • Op til 60.000 operationer
MV vakuumafbryder til jernbaneapplikationer - 3AH47 enkeltpolet, op til 27,5 kV - foran

Vigtige fordele

Global kompatibilitet

Dækker 16,7, 25 og 50/60 Hz systemer til verdensomspændende elektrificeringsprojekter.

Høj holdbarhed

Op til 60.000 koblingsoperationer med enkel service.

Hurtig fejlklaring

Valgfri kondensatorudløsning for at redde dit netværk.