Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Person, der sidder foran den bærbare computer og viser SIPROTEC 5 Configurator

Vil du have din 3AK7 på mindre end 60 sekunder?

Tilpas dit perfekte produkt med blot et par klik og med 3D-produktvisualisering i realtid.

Hvorfor 3AK7 vakuumafbrydere?

Siemens 3AK7 vakuumafbryder er den kompakte allroundmaskine, dit mellemspændingsnetværk har ventet på. 3AK7 er udviklet til specielle applikationer, hvor ydeevne, pålidelighed og pladseffektivitet betyder noget, og dækker generatorskift i henhold til IEC/IEEE 62271-37-013, opgaver med høj strøm og hyppige koblingsoperationer - alt sammen inden for de samme standardiserede eksterne dimensioner for at forenkle planlægning, reservedele og installation.

  • op til 17,5 kV
  • op til 50 kA
  • op til 4000 A
  • Op til 30.000 operationer

Vigtige fordele

Alt-i-en

Gør indkøb og lagerbeholdning enklere ved at bruge én enhed til tre applikationer.

Pladsbesparelse

Frigør rum til koblingsudstyr og fremskynd eftermontering.

Holdbarhed

Op til 30.000 koblingsoperationer med enkel service.

Udvalgte funktioner