Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Person, der sidder foran den bærbare computer og viser SIPROTEC 5 Configurator

Vil du have din 3AH3 på mindre end 60 sekunder?

Tilpas dit perfekte produkt med blot et par klik og med 3D-produktvisualisering i realtid.

Hvorfor 3AH3 vakuumafbrydere?

3AH3 er en højtydende vakuumafbryder konstrueret til at imødekomme de voksende krav fra globale strømkrav og moderne industribehov. 3AH3 er designet til mellemspændingsnetværk op til 40,5 kV og håndterer kontinuerlige belastningsstrømme op til 8000 A og modstår kortslutningsstrømme op til 72 kA og leverer bunnsolid beskyttelse, når det betyder mest.

  • op til 40,5 kV
  • op til 72 kA
  • op til 8000 A
MV vakuumafbryder til højstrømme - 3AH33 op til 40,5 kV - tilbage

Vigtige fordele

Toppræstation

Håndterer de højeste belastnings- og fejlstrømme for robust beskyttelse.

Fleksibel installation

Lodret og vandret montering med optimeret termisk ydeevne.

Maksimal pålidelighed

Vedligeholdelsesfrit design til kontinuerlig drift og forudsigelige livscyklusomkostninger.

Relateret indhold