Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Person, der sidder foran den bærbare computer og viser SIPROTEC 5 Configurator

Vil du have din 3AH4 på mindre end 60 sekunder?

Tilpas dit perfekte produkt med blot et par klik og med 3D-produktvisualisering i realtid.

Hvorfor 3AH4 lysbueovnbrydere?

Siemens 3AH4-bueovnbryderporteføljen er specialbygget til de ubarmhjertige krav til stålproduktion - hvor ovne rutinemæssigt udfører mere end 100 koblingscyklusser om dagen og kræver både høj koblingsfrekvens og høj effektkapacitet.

3AH4 er optimeret til små og mellemstore ovne op til 200 MVA og kan tilpasses gennem parallelle konfigurationer til større installationer og leverer udholdenhed og ro i sindet, hvor det betyder mest.

  • op til 40,5 kV
  • op til 40 kA
  • op til 4000 A
  • Op til 120.000 operationer
MV vakuumafbryder til hyppige operationer - 3AH42 op til 24 kV - tilbage

Vigtige fordele

Udvidet holdbarhed

Op til 120.000 koblingsoperationer med enkel service.

Forudsigelig vedligeholdelse

Tydelige serviceintervaller reducerer overraskelser og forenkler planlægningen.

Skalerbar pålidelighed

Modulære og parallelle design skaleres til højere ratings, samtidig med at pålidelig ydeevne bevares.