Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Drevteknologi

Digital Drivetrain

Nå det næste niveau af effektivitet og bæredygtighed med digitale løsninger til drivlinjedesign og sundhed. Gå hurtigere fra koncept til idriftsættelse, og reducer de samlede ejeromkostninger — fra energiforbrug til vedligeholdelse og nedetid.

Bevægelse ud over forventningerne

Transformér din drivlines værdikæde

Hold din produktion i gang, og få en konkurrencemæssig fordel med mere effektiv og bæredygtig drivlineteknologi.

Vores digitale løsninger hjælper dig med at:

  • Dimensionér dine motorer, gearkasser og komplette drivlinjer med større præcision
  • Fremskynd markedsføringstiden med hurtigere design og udvikling gennem Digital Twin-simuleringen
  • Få rå data i høj kvalitet, og tilslut hele dine drivlinjer eller maskiner til cloud- eller lokale platforme
  • Analyser og visualiser data for at identificere optimeringspotentiale og handlingsbar indsigt

Udforsk produkter

Fra design og teknik til drift og vedligeholdelse hjælper vores integrerede digitaliseringstilgang med at fremskynde udviklingen, optimere ydeevnen og sænke de samlede omkostninger på tværs af dit udstyr og maskinpark.

Select...

Få den ultimative digitale twin af dine SINAMICS-drev

Du kan nu få det i vores kampagnepakke med SIMATIC S7-PLCSIM Advanced & SINAMICS Startdrive Advanced og nyde end-to-end engineering med 20% rabat.

En digital drivlinesimuleringsingeniør arbejder på en computer med en skærm, der viser en digital drivlinemodel.

Digitale drivlineløsninger hos Scottish Water

Med Siemens skabte Scottish Water en plan for tilstandsovervågning på et spildevandsrensningsanlæg, hvilket gør det nemt at skalere til ethvert anlæg i Skotland. De reducerede også OPEX, reducerede energiforbruget, reducerede risikoen for nedetid og forlængede aktivets levetid.

Scottish Water bil i forgrunden af spildevandsbehandlingsstedet.

Ofte stillede spørgsmål

Opdag mulighederne