Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

SENTRON 3VA2 plus og SENTRON 3VA6 plus MCCB'er

De innovative SENTRON 3VA2 plus og 3VA6 plus støbeafbrydere (MCCB'er) sætter nye standarder med hensyn til beskyttelse, digitalisering og brugervenlighed og tilbyder et plus i mulighederne for fremtidssikker og mere bæredygtig strømdistribution i nye og eksisterende installationer.

Det nye plus inden for lavspændingsfordeling

SENTRON 3VA2 plus og SENTRON 3VA6 plus, innovative forbedringer af de almindeligt anvendte og gennemprøvede SENTRON 3VA2 og SENTRON 3VA6 MCCB'er, muliggør fremtidssikre lavspændingsdistributionsløsninger over hele verden.

De innovative enheder leverer større gennemsigtighed, systembeskyttelse og personalesikkerhed, tilbyder avancerede digitale funktioner og integreres problemfrit i kommunikations- og softwaremiljøer.

De fås med en række elektroniske turenheder (ETU'er) og understøttet af et veldesignet, modulært og yderst fleksibelt system med over 500 tilbehør, tilbyder de et klart plus inden for beskyttelse, brugervenlighed, digitalisering og bæredygtighed.

Certificeret Breaker-ækvivalens i overensstemmelse med IEC 61439 gør det også muligt at bruge disse MCCB'er til ubesværet integration i eksisterende installationer.

Oplev plusset i muligheder

SENTRON 3VA2 plus og 3VA6 plus støbeafbrydere muliggør særlig sikker drift af elektrisk strømfordeling takket være forbedrede beskyttelsesfunktioner.

Udvid beskyttelsen

Sørg for et usædvanligt højt beskyttelsesniveau med den integrerede DAS+ (Dynamic ARC-Flash Sentry+) vedligeholdelsestilstand og meget tilpasningsdygtige overstrømsparameterindstillinger for målrettet, tilpasset beskyttelse.

Oplev enestående brugervenlighed med SENTRON 3VA2 plus og 3VA6 plus

Oplev enestående brugervenlighed

Betjen MCCB'erne nemt via integrerede USB-C- og Bluetooth® -grænseflader. Juster parametre, udfør firmwareopdateringer og overvåg enhedens status uden at åbne kabinettet via eksterne skærme og integrerede webservere.

SENTRON 3VA2 plus og 3VA6 plus støbte afbrydere integreres problemfrit i system- og softwaremiljøer samt arbejdsgange og er med deres digitale muligheder godt forberedt til nuværende og fremtidige krav.

Fremme ensartet digitalisering

Stol på digitale tilslutningsmuligheder for at integrere MCCB'erne problemfrit i digitale system- og softwaremiljøer og overføre afbryderdata til SENTRON Powercenter 3000 og SENTRON Powermanager for omfattende energistyring.

SENTRON 3VA2 plus og 3VA6 støbeafbrydere, certificeret med Siemens EcoTech-mærket, gør elektriske strømfordelingssystemer mere bæredygtige.

Gør bæredygtigheden bedre

Gør strømdistributionen mere bæredygtig med afbrydere, der er en del af Siemens EcoTech-rammen. De sparer ressourcer gennem energieffektiv drift, integreret tilstandsovervågning og licensierbare funktioner.

Ideel til alle applikationer og klar til verdensomspændende brug

IEC-testede SENTRON 3VA2 plus og UL- samt IEC-testede SENTRON 3VA6 plus MCCB'er muliggør effektiv implementering af fremtidsorienterede strømfordelingssystemer på tværs af en lang række applikationer verden over.

SENTRON 3VA2 plus

Testet i henhold til IEC 60947

SENTRON 3VA2 plus støbte afbrydere med IEC-godkendelse er designet til applikationer med øgede krav og opfylder pålideligt alle almindelige beskyttelsesopgaver.

De er lige så velegnede til fast installation og udtrækningsteknologi og betragtes som ækvivalente med SENTRON 3VA2 MCCB'er i henhold til IEC 61439. Dette gør dem ideelle til nem udskiftning, da eksisterende tilbehør fortsat kan bruges uden yderligere test. Tre forskellige elektroniske turenheder (ETU) serien muliggør tilpassede løsninger til en bred vifte af applikationer.

SENTRON 3VA2 plus støbte afbrydere, der fås med tre forskellige ETU'er og har IEC-godkendelse, opfylder pålideligt alle beskyttelsesopgaver inden for anlæg- og generatorbeskyttelse.
SENTRON 3VA6 plus støbte afbrydere er kendetegnet ved deres høje brudkapacitet, omfattende ekstrafunktioner og UL- og IEC-godkendelse.

SENTRON 3VA6 plus

Testet i henhold til UL 489 og IEC 60947

SENTRON 3VA6 plus afbrydere i støbt hus er designet til applikationer med øgede krav og har IEC- og UL-godkendelser og opfylder pålideligt alle almindelige beskyttelsesopgaver.

De er lige så velegnede til fast installation og udtrækningsteknologi og betragtes som ækvivalente med SENTRON 3VA6 MCCB'er i henhold til IEC 60947-2 og UL 489. Dette gør dem ideelle til nem udskiftning uden yderligere test. Alt tilbehør til 3VA6 MCCB'er kan fortsat bruges. Fire forskellige elektroniske trip-enheder (ETU) serier muliggøre en bred vifte af applikationer.

Omfattende digital tilslutning

SENTRON 3VA2 plus og SENTRON 3VA6 plus MCCB'er giver omfattende gennemsigtighed fra tilførsel til feltniveau og integreres problemfrit i eksisterende system- og softwaremiljøer — fra planlægning og idriftsættelse til tilstandsovervågning og vedligeholdelse.

Deres mange grænseflader muliggør hurtig og nem parameterisering og idriftsættelse uden behov for programmeringskendskab. Nye, trådløst tilsluttede skærme, integreret i kabinedøren, gør det muligt at læse alle vigtige driftsdata lokalt uden at åbne kabinettet.

Ud over præcis indsamling, transmission og visualisering af alle relevante data til overvågning på stationære eller mobile enheder muliggør SENTRON 3VA2 plus og SENTRON 3VA6 plus MCCB'er trådløs forbindelse til SENTRON Powercenter 1100/2000 datatransceivere til integration i energistyringssystemer på højere niveau. Nye kommunikationsmoduler med integreret webserver muliggør direkte adgang til afbryderdata via IP-adresse og kan løbende forsyne udkoblingsenheden og tilsluttede komponenter med ekstern strøm.

Systemdiagram, der viser SENTRON 3VA2 plus og 3VA6 plus afbrydere og deres softwareintegration.

Hvor SENTRON 3VA2 plus og SENTRON 3VA6 plus udmærker sig

Uanset om det drejer sig om tilstandsovervågning for mere effektiv vedligeholdelse og højere systemtilgængelighed, fremragende tilpasningsevne til skiftende beskyttelseskrav eller integreret avanceret personalebeskyttelse, åbner SENTRON 3VA2 plus og SENTRON 3VA6 plus støbeafbrydere nye muligheder.

Select...

Integreret DAS+ vedligeholdelsestilstand

Beskyt vedligeholdelsespersonalet mod lysbueblitz under direkte arbejde i kabinerne med DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+). Denne vedligeholdelsestilstand, der er integreret i SENTRON 3VA2 plus og SENTRON 3VA6 plus MCCB'er, aktiveres via ETU-displayet eller digitale indgange og sikrer særlig følsom udløsning i tilfælde af en fejl, hvilket automatisk reducerer beskyttelsesparametrene til et minimum.