Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SENTRON Powercenter 3000?

Med energiovervågningssoftwaren SENTRON Powercenter 3000 (også kaldet software til styring af energidata eller strømovervågningssoftware) kan du overvåge strøm- og tilstandsdataene for din lavspændingsstrømfordeling i det lokale virksomhedsnetværk ved hjælp af webaktiverede enheder, arkivere dem og eksportere dem til generering af energirapporter. Det er det ideelle grundlag for operationelt energistyringssystem for ISO 50001. Energiovervågningssoftwaren SENTRON Powercenter 3000 kan også videresende dine data til cloud-system til decentral brug.

Vigtige fordele

Visualiser og få adgang til data overalt på stedet

Du kan få adgang til eller visualisere data fra enhver browserkompatibel enhed inden for det lokale virksomhedsnetværk.

Tilpas brugergrænsefladen til dine behov

Vælg mellem mørk og lys visningstilstand, og opret individuelle dashboards. Eller vælg et af 10 forskellige sprog.

Sikre overholdelse

SENTRON Powercenter 3000 overholder lovkrav og krav til energirevision såsom ISO 50001, DIN EN 16427-1 og Achilles Level II.

Udvalgte funktioner

5577dbf7-8035-4eed-b939-7bd9c0117c05-User-Interface-SENTRON-Powercenter-3000-16x9-2160x1620

Energiovervågning og -rapportering

  • Foruddefinerede energirapporter
  • Manuel og/eller automatiseret periodisk eksport af rapporter

Dine fordele:

  • Lokalisering af unødvendigt energiforbrug
  • Gennemsigtige energidata
  • Kan bruges til at understøtte energirevisioner i henhold til DIN EN 16247-1

Condition monitoring

  • Pålidelig tilstandsovervågning af alle kredsløbsbeskyttelsesanordninger
  • Visning af advarsler og tilstand for alle tilsluttede kommunikative beskyttelses-, koblings- og måleanordninger
  • Alarmer og meddelelser, når grænseværdier overskrides (via webgrænseflade eller mail)

Dine fordele:

  • Hurtig lokalisering af fejlkilder og funktionsfejl
  • Undgåelse af systemnedetid og fejl
  • Forudsigelig vedligeholdelse
35c7d19b-5e18-4bea-ab36-10dd258736b8-SENTRON-PowerCenter-cond-mon-EN-1-1920x1080
473b5d5a-87f2-495b-8e97-61f64a3d6dc6-Powercenter-Firmware-original-1280x720

Nyd nem idriftsættelse og betjening

  • Forinstalleret og klar til brug (plug & drift)
  • Frit konfigurerbare dashboards med integreret widgetbibliotek
  • Visualisering via integreret webgrænseflade
  • Netværksscanning - underordnede enheder kan tilføjes med blot et par klik

Dine fordele:

  • Hurtig og nem idriftsættelse — stort set ingen teknisk indsats kræves
  • Intuitiv brugervenlighed - minimal træning kræves til softwaredrift

Overhold standarder

  • TÜV-certificering — testet energidatastyringssystem til ISO 50001
  • Støtteberettiget energiovervågningssoftware — i overensstemmelse med BAFA-listen for modul 3
  • Achilles niveau II-certificering — for systemintegritet

Dine fordele:

  • Compliance med lovkrav og krav til energirevision i henhold til DIN EN 16247-1 uden yderligere indsats
  • Høj sikkerhedsstandard
bc31c190-59c9-4f2f-929c-044a9a11a301-SENTRON-Visual-ISO-Norm-Vorteile-Energiemonitoring-1280x720

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk relaterede ressourcer og produkter

Faktablade

Faktablad | Energiovervågningssoftware SENTRON Powercenter 3000

Faktablad | ISO 50001 dokumentationskrav

Guider

Vejledning til hurtig udvælgelse | Oversigt over SENTRON-softwareløsningsporteføljen