Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SENTRON Powermanager?

Gennemsigtighed for lavere energiomkostninger og højere anlægstilgængelighed: SENTRON Powermanager lader energiforvaltere, energikonsulenter og facilitetschefer overvåge energiforbruget i bygninger og anlæg, holde øje med tilstanden af deres strømfordeling og strømkvaliteten og generere rapporter om driftsenergistyring i henhold til ISO 50001. Softwaren har alt, hvad du har brug for til omfattende energistyring - fra sikker rettighedsstyring og en bred vifte af rapporttyper til fleksible softwareopdateringer. Derudover understøtter softwaren både SENTRON-enheder og alle andre enheder, herunder tredjepartsenheder, med en øvre systemgrænse på 1.000 enheder pr. server.


Skab en mere omfattende digital elektrisk infrastruktur

Tilføj strømautomatisering for at forbedre dit elektriske strømovervågningssystem. Overvåg, styr og optimer strømfordeling med Siemens Sm @rtGear — vores intelligente tilsluttede strømfordelings- og koblingsplatform. Få mere at vide om vores Sm @rtGear software.

Vigtige fordele

Øg energi- og omkostningseffektiviteten

Få gennemsigtighed over energiforbruget, og brug belastningsstyring til at optimere driften.

Højere pålidelighed og tilgængelighed

Gør brug af forudsigelig vedligeholdelse for at undgå uplanlagt nedetid og maksimere tilgængeligheden af dine lavspændingsdistributionssystemer.

Forbliv i overensstemmelse med ISO-normerne

Opret rapporter med SENTRON Powermanager til operationel energistyring i henhold til ISO 50001.

Udvalgte funktioner

Omfattende strømrapportering

Høj energigennemsigtighed takket være omfattende rapportering

  • Databehandling og eksport til en bred vifte af energirapporter såsom absolut energi, belastningsvarians, omkostningscenterrapport, sankey-rapport, top 10 energiforbrugere osv.
  • Integreret langsigtet arkiv til dataanalyse over længere tidsperioder
  • Rapportering og rapportlagring i flere formater
  • Mulighed for at videresende rapporter til en e-mail-liste eller mappe
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Pålidelig overvågning af strømkvalitet

Højere tilgængelighed og effektivitet takket være gennemsigtig strømkvalitet

  • Enkle, forudkonfigurerede og browserbaserede dashboards på enheds-, område- og systemniveau til vurdering af strømkvaliteten i henhold til EN 50160
  • Alarmer i tilfælde af spændingsafvigelser, harmoniske, spændingsnedslag og svulmer samt transienter
  • Rapportering i overensstemmelse med EN 50160
  • Overvågning med PQ Advisor i SENTRON Powermanager via IEC 61850 protokol med strømkvalitetsinstrumenter SICAM Q100 og SICAM Q200

Læs mere i vores faktaark „Strømkvalitet til datacentre“

Pålidelig tilstandsovervågning

Højere tilgængelighed takket være pålidelig tilstandsovervågning

  • Systemdækkende tilstandsdashboard og individuelle skærme med vigtige KPI'er til integreret diagnostik, fejl og vedligeholdelsesstyring
  • Oplysninger om tilstanden af afbrydere (SENTRON 3VA og 3WA), såsom sundhedsstatus i en nøjagtig procentdel og forventet resterende levetid

Dine fordele ved tilstandsovervågning og vedligeholdelsesstyring

  • Foruddefinerede standardvisninger tilgængelige, mulighed for skræddersyet tilpasning
  • Hurtig lokalisering af fejl og fejl og forebyggelse af nedlukninger
  • Forebyggende planlægning af vedligeholdelsesopgaver
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

fleksibel idriftsættelse

Brugergrænseflade, dashboards og rapporter, der kan tilpasses individuelt

  • Individuelt definerbare alarmer, alarmlister, tilpasningsbare enhedsskabeloner og konfigurerbare dashboards
  • Firmalogo (er) eller definerede sidehoveder og sidefødder kan føjes til standardrapportskabeloner
  • Rapportstruktur med flere mapper og rapportgenerering og lagring i flere formater muligt
  • Standardiseret grafikbibliotek med hundredvis af foruddefinerede elementer til hurtig generering af animeret grafik, der kan skræddersys til et specifikt projekt
  • Valgfri grafikeditor til et tilpasset design, der også kan bruges på andre SENTRON Powermanager-systemer uden yderligere installationer

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk relaterede ressourcer og produkter

Faktablade

Faktablad | Software SENTRON Powermanager

Faktablad | Opdater din SENTRON Powermanager

Faktablad | Pålidelig overvågning af strømkvalitet

Faktablad | Power quality til datacentre

Faktablad | ISO 5001 obligatorisk verifikation

Guider

Vejledning | SENTRON Hurtigudvælgelsesvejledning

Teknisk support