Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Boligkompleks Dennlerstrasse

Bæredygtig opvarmning i eksisterende bygninger

Boligkomplekset, der ejes af pensionskassen for Siemens-virksomhederne i Schweiz, beliggende på Dennlerstrasse i Zürich, bryder ny mark: komplekset er for nylig skiftet til CO₂-neutral opvarmning.

I begyndelsen af 2000'erne blev boligkomplekset Dennlerstrasse i Zürich-Albisrieden bygget på stedet for en tidligere kolonihave. Komplekset, som ejes af Siemens Pensionsfond og blev designet af den berømte Zürich-arkitekt Theo Hotz, består af to terrassebygninger og fem selvstændige bygninger. Selv efter ca. 20 år opfylder komplekset generelt de nuværende effektivitetsstandarder.

Som ejer identificerede Siemens Pension Fund imidlertid potentiale for optimering inden for energiforsyning. En gennemførlighedsundersøgelse viste, at det flade tag i den længere rækkebygning var velegnet til et solsystem. Derfor blev 352 solcellemoduler installeret allerede i 2024. Der opstod et noget større renoveringsprojekt inden for området for bebyggelsens varmeforsyning.

Vores undersøgelse afslørede, at det kommunale netværk ikke vil være i stand til at levere service til Dennlerstrasse-kvarteret i de kommende år. Vi var derfor nødt til at udvikle en selvstændig løsning til området
Steffen Ringlau, Energiingeniør og projektleder, Siemens Schweiz

Vedvarende alternativ

Eftersom Siemens Pensionsfonds ejendomsstrategi kræver udskiftning af fossile brændselsvarmesystemer i eksisterende ejendomme med nulemissionsløsninger ved slutningen af deres livscyklus, var en en-til-en-udskiftning af gaskedlerne udelukket. Siemens Pensionsfond gav Siemens til opgave at identificere, planlægge og implementere en vedvarende alternativ. Den mest oplagte mulighed blev undersøgt først: tilslutning til et fjernvarmenet.

dennlerstrasse-technischer-speicher original

Avanceret varmesystem med maksimal pålidelighed af forsyningen

Siemens eksperter fra Intelligent infrastruktur Sustainability udviklet et avanceret varmekoncept, der tilbyder en smart udvidelse af eksisterende systemer og maksimal forsyningssikkerhed. I betragtning af den urbane beliggenhed skulle der tages hensyn til forskellige krav - herunder regler om oprettelse af ruderale områder - i betragtning. Målet var at udvikle en praktisk og bæredygtig løsning til vedvarende varmeproduktion.

De 164 lejligheder, der tidligere blev opvarmet af en basisbelastningsvarmepumpe og gaskedler, drager nu fordel af to højtydende grundvandsvarmepumper med en samlet varmekapacitet på næsten 600 kW. Denne systemopgradering blev suppleret med installationen af 18 nye jordsonder, som sammen med de eksisterende 17 sonder giver en pålidelig varmeforsyning. Der blev installeret en teknisk lagertank til hydraulisk at adskille vandkredsløbene mellem varmekilderne og varmepumpen og derved afbalancere udsving i tryk, temperatur og flow.

En central del af projektet er luftvarmeveksleren på taget af Dennlerstrasse, som både tjener som en ekstra varmekilde til varmepumperne og bidrager til regenerering af jorden. Dette sikrer varmepumpernes langsigtede effektivitet. Den genererede varme strømmer ind i et nyt lokalt varmenet, der effektivt og jævnt forsyner alle syv bygninger i udviklingen.

Sådan fungerer dekarbonisering

Dette fremtidsorienterede projekt er overbevisende både fra et miljømæssigt og økonomisk synspunkt: Med årlige driftsomkostningsbesparelser på omkring 25.000 schweiziske franc kan både Siemens Pension Fund og beboerne drage fordel af det. Projektet viser, hvordan varmeanlægget i en eksisterende bygning — som bortset fra energiforsyningen ikke kræver renovering — kan moderniseres, og at der faktisk er mulige muligheder for den udfordrende opgave at dekarbonisering. For at overvåge effektivitet og energiforbrug blev der installeret et moderne energiovervågningssystem fra Siemens som en del af projektet. Dette gør det muligt at overvåge og sikre systemets ydeevne.

Med denne modernisering sender Siemens Pensionsfond et klart signal om bæredygtighed og demonstrerer, hvordan teknologiske innovationer kan bidrage til at skabe en mere miljøvenlig og økonomisk stabil fremtid.

dennlerstrasse-luftwaermetauscher original

Kontakt

For mere information eller forespørgsler, kontakt venligst Steffen Ringlau.