Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Forbedring af spildevandsbehandlingseffektiviteten i hele Madrid

Behandlingsanlægget 4.0 hjalp Canal de Isabel II med at forbedre effektiviteten og bæredygtigheden af udvalgte spildevandsrensningsanlæg i hele Madrid-regionen og reducerede energiforbruget med 15% og CO₂-emissionerne med mere end 10%.

Hvad er et behandlingsanlæg 4.0?

Renseanlæg 4.0 er afledt af det spanske EDAR 4.0-koncept, der anvender Industri 4.0-teknologier til spildevandsrensning. Ved at integrere automatisering, overvågning, simulering og energistyring får operatørerne fuld indsigt i anlæggets ydeevne. Dette muliggør kontinuerlig optimering, reducerer energiforbruget, samtidig med at effektiviteten og bæredygtigheden forbedres.

Tre mænd diskuterer data vist på flere computerskærme på et kontor, med store vinduer og grønt i baggrunden

Den mindst forurenende kW er den, der ikke bruges!

Energi er en af de væsentligste omkostninger for et vandrensningsanlæg. Disse faciliteter fungerer døgnet rundt for at sikre pålidelig service og overholdelse af lovgivningen. For at opnå dette er det afgørende at anvende teknologi, der kan reducere energiforbruget og samtidig garantere maksimal driftseffektivitet for det anvendte udstyr. Digitale teknologier giver betydelige fordele for vandbehandlingsanlæg. Behandlingsanlæg 4.0 (EDAR 4.0) systemer kan indsamle og analysere information fra udstyr og give forslag til, hvordan anlægget som helhed kan forbedres.

Hvordan kan et rensningsanlæg gøres mere effektivt og bæredygtigt?

Isabel II's kanal er et offentligt selskab med en historie, der strækker sig over mere end 160 år. Som forsyningsselskab, der er ansvarlig for at styre alle faser af Madrids kommunale vandcyklus, har det længe været engageret i innovation og driftseffektivitet.

Acciona er en førende virksomhed inden for vandbehandlingssektoren, der designer, bygger og driver drikkevandsrensningsanlæg, spildevandsrensningsanlæg, vandgenbrugsanlæg og afsaltningsanlæg. Virksomheden er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af 15 Canal de Isabel II spildevandsrensningsanlæg. Målet var at gøre disse faciliteter mere effektive og bæredygtige. For at opnå dette henvendte Acciona sig til Siemens, en mangeårig partner, hvis løsning opfyldte alle krav, samtidig med at den var alsidig, enkel og nem at implementere.

To mænd taler på en gangbro mellem store rørledninger på et spildevandsrensningsanlæg

Vigtige fordele

15% mindre energiforbrug

Avanceret overvågning og datadrevet optimering hjalp med at identificere ineffektivitet og reducere energibehovet på tværs af behandlingsprocesser.

10% lavere CO₂-emissioner

Større driftseffektivitet omsættes direkte til et mindre CO2-fodaftryk og understøtter langsigtede bæredygtighedsmål.

3% lavere driftsomkostninger

Alle anlæg, der bruger SIMATIC Energy Manager Pro, nød godt af reduktioner i driftsomkostningerne på mere end 3%, drevet af større gennemsigtighed i energiforbrug og anlæggets ydeevne.

At have adgang til data og fuld systemtilgængelighed giver os mulighed for at optimere processer hver dag, hvilket skaber fordele for os inden for kort tid. Teknologisk set har vi taget et stort spring fremad med kun en opdatering.
Amatør Rancano, Chef for O&M, Vandbehandling
SIMATIC Energy Management skærm tablet mobil fodaftryk V02 TÜV logo dyb blå

Kernen i løsningen er SIMATIC Energy Manager Pro (EnmPro), Siemens' digitale energistyringsplatform. Drevet af Siemens Edge Computing-teknologi indsamler og behandler den data fra hundredvis af systemer og gør dem tilgængelige via en intuitiv applikation, der er tilgængelig fra stort set enhver enhed. Dette giver Canal de Isabel II fuld gennemsigtighed over energiforbruget gennem hele behandlingsprocessen. Med detaljeret indsigt i, hvor og hvordan energi bruges, kan operatører identificere optimeringspotentiale og løbende forbedre effektiviteten. Som et resultat muliggør EnmPro det niveau af energigennemsigtighed, der kræves for overholdelse af ISO 50001, samtidig med at det understøtter mere bæredygtige og omkostningseffektive anlægsoperationer.

Med dette projekt har Canal de Isabel II til hensigt at blive selvforsynende med energi. Vi ønsker at bringe det bedst mulige vand til beboerne i Madrid og behandle byens spildevand på en effektiv og bæredygtig måde. Den mindst forurenende kW er den, der ikke bruges!<br/>
Miguel Ángel Galvez, Vicedirektør Vandbehandling og Miljø, Canal de Isabel II

Behandlingsanlæg 4.0 funktioner

Acciona og Canal de Isabel II kombinerede en række Siemens teknologier for at skabe en af de mest avancerede digitale spildevandsbehandlingsløsninger i sektoren.

Bygger på et vellykket partnerskab

Fremover vil Acciona fortsætte med at udforske digitale løsninger til vandsektoren sammen med Siemens. To gode eksempler på dette er Digital Twin baseret på Siemens SIMIT-software og SIMATIC styresystemer udviklet til et afsaltningsanlæg i Mellemøsten. For Acciona var projektet Behandlingsanlæg 4.0 et stort skridt fremad. Det langsigtede mål er at frigøre det fulde potentiale for energiproduktion inden for vandcyklussen, understøttet af kraftfulde infrastrukturstyringsværktøjer, der er i stand til at behandle store mængder data i realtid.

Tre mænd på et kontor ser på computerskærme, der viser instrumentbrætdata.
Hvis noget ikke kan måles, kan det ikke forbedres. Det er grunden til, at vores SIMATIC Energy Manager PRO-værktøj giver dig mulighed for at arbejde med en høj grad af fleksibilitet og overvåge energimæssige indikatorer.<br/>
Diego Muñoz, Produktchef, Siemens