---
title: "O nás | Siemens"
description: "Technologie od společnosti Siemens umožňují zákazníkům transformovat odvětví, která tvoří páteř ekonomik: průmysl, infrastrukturu a dopravu."
language: "cs-CZ"
locale: "cs-CZ"
source_url: "https://www.siemens.com/cz/cs/spolecnost/veletrhy-udalosti/2025/digital-industries/cnc4you-2025.html"
url: "https://www.siemens.com/cs-cz/company/about/"
canonical: "https://www.siemens.com/cs-cz/company/about/"
image: "https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/2fyaGZh17Y5HtDSpCIkkXP/en-US/Company-about-us-og-1200x630.jpg?auto=format%2Ccompress&amp;w=1200&amp;h=630&amp;fit=crop&amp;crop=faces%2Cedges&amp;q=60"
type: "website"
content_category: "about"
division: "CM"
schema_type: "WebPage"
site_name: "Siemens"
fetched_at: "2026-11-16T02:54:34.150Z"
word_count: 1173
reading_time_minutes: 5
links_count: 25
images_count: 17
status_code: 200
twitter_card: "summary_large_image"
---

## Structured Data (JSON-LD)

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "WebPage",
  "name": "O nás",
  "url": "https://www.siemens.com/cs-cz/company/about/",
  "breadcrumb": {
    "@type": "BreadcrumbList",
    "itemListElement": [
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 1,
        "item": {
          "name": "",
          "@id": "https://www.siemens.com/cs-cz/"
        }
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 2,
        "item": {
          "name": "Společnost",
          "@id": "https://www.siemens.com/cs-cz/company/"
        }
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 3,
        "item": {
          "name": "O nás",
          "@id": "https://www.siemens.com/cs-cz/company/about/"
        }
      }
    ]
  },
  "producer": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Siemens"
  },
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Siemens"
  },
  "maintainer": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Siemens",
    "department": [
      {
        "@type": "Organization",
        "name": "CM"
      }
    ]
  }
}
```

O nás | Siemens

![](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/1DETzX4C687nBgwykryvDf/en-US/Company-about-us-shero-2560x1440.jpg?auto=format%2Ccompress&w=2560&h=1440&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

# O nás

Naše technologie urychlují transformaci zákazníků pomocí průmyslové umělé inteligence, zvyšují efektivitu v továrnách, zlepšují obyvatelnost měst a podporují udržitelná řešení v dopravě.

**Náš účel**

## Měníme každodenní život, pro každého

Propojováním skutečného a digitálního světa přispíváme k urychlení digitalizace i udržitelnosti, aby se naši zákazníci po celém světě mohli stát konkurenceschopnějšími, odolnějšími a udržitelnějšími.

[

**Strategie**

### Jsme motivováni účelem

Vytváříme technologie, které transformují každodenní život – pro každého. To je náš účel. Naší strategií je způsob, jak naplňujeme tento účel – vytváříme dlouhodobou hodnotu, která přesahuje obchodní výsledky ve prospěch společnosti.

](/cs-cz/company/about/strategy/)

[

**Měníme každodenní život**

### Skutečný dopad na miliardy lidí

Vytváříme technologie, které mění každodenní život – pro každého. Prostřednictvím digitální transformace, automatizace a elektrifikace proměňujeme každodenní okamžiky v mimořádné možnosti – od chytrých továren po udržitelná města.

](/cs-cz/company/about/strategy/technology-to-transform-the-everyday/)

[

**inovace**

### Výzkum a inovace

Věříme, že mnoho technologií, které pomáhají řešit globální výzvy, jako je změna klimatu, již existuje. Ve všech typech podnikání proto využíváme základní technologie společnosti Siemens.

](/cs-cz/company/innovation/)

[

**Historie**

### Silná historie od roku 1847

Od dílny na berlínském dvorku po globální korporaci: Jen málo technologických společností se může ohlédnout za tak dlouhou a úspěšnou historií, jakou má za sebou Siemens.

](/cs-cz/company/history-heritage/)

## Siemens in Germany

![Fotografie nočního Berlína](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/2Cfl2953KstwVOUjiF2bYS/en-US/Berlin-bei-Nacht_promo.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

Germany is of central importance to us as an economic and industrial hub for production, employment, and research and development. With approximately 86,000 employees, we are one of the largest private employers in the country and continue to invest—including as one of the largest and most innovative private companies offering apprenticeships. Three of our four industrial businesses have their headquarters in Germany: Siemens Digital Industries, Siemens Mobility, and Siemens Healthineers.

We serve over 50,000 customers here. In fiscal year 2025, we generated €11.6 billion in revenue and €11.4 billion in order intake.

Discover our sustainable solutions and many facts and figures in our [company presentation (German only).](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:78a37789-3a71-4d87-b45f-54a5f4b058a9/siemens-in-deutschland-kurzversion.pdf)

[Our annual report 2025](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:428ea18a-e7ab-4f93-a160-33908f1c3540/Siemens-Annual-Report-2025.pdf)

**Náš vliv**

## Společně vytváříme pozitivní změny

Dnes jsou naše technologie všude — posilují zákazníky, inspirují zaměstnance a utvářejí svět, ve kterém chceme žít.

### 90% of our business enables positive sustainability impact

for our customers

### 694 milionů tun CO₂e

, kterým naši zákazníci dohromady předešli do roku 2025

 

### 47.9 celkových investic do komunity ve fiskálním roce 2025 v milionech eur

### 58,000 hodin strávených našimi zaměstnanci na dobrovolnických projektech

### 438 milionů eur investovaných do vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanců

**Vedení**

## Snažíme se být vzorem odpovědných obchodních praktik

Podporujeme kulturu důvěry, dodržujeme etické standardy a nakládáme s daty opatrně. Spolu s našim vedením používáme nejmodernější systémy pro efektivní a odpovědné obchodní chování.

[Seznamte se s vedoucím tým](/cs-cz/company/leadership/)

[

![Červený švýcarský vlak cestuje zasněženou horskou krajinou se stále zelenými stromy a zamračenou oblohou.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/2KlCK7AhOwBBd4sCk2B3GM/en-US/SIEM-SUS-02-376-sRGB-Zug_small.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Dodržování předpisů a etika

Dodržování předpisů tvoří základ všech našich rozhodnutí a činností a je klíčem k integritě při podnikání.

](/cs-cz/company/compliance/)

[

![Štěně zlatého retrívra sedí na trávě, dívá se nahoru s velkými hnědýma očima a zvědavým výrazem.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/5lMqlTvjx5AcCPK8kZ6Hi9/en-US/7686feab-2701-4b81-b787-437a53b6dcea.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Správa dodavatelského řetězce

V našem dodavatelském řetězci upřednostňujeme udržitelnost a podporujeme environmentální a sociální odpovědnost a odpovědné získávání zdrojů.

](/cs-cz/company/about/supply-chain-management/)

[

![Na počítačových obrazovkách se zobrazují barevné grafy a vizualizace dat v zatemněné místnosti se zářícím modrým světlem.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/1XjCrE3tCb2yn40Ju9I4ef/en-US/SIEM-Cybersecurity-GettyImages-2075787392-RGB_medium.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Kybernetická bezpečnost a ochrana osobních údajů

Věříme, že ochrana osobních údajů je nedílnou součástí odpovědného obchodního chování. Naším primárním cílem je zajistit silnou ochranu dat a vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti pro společnost a všechny zapojené strany.

](/cs-cz/company/digital-transformation/cybersecurity/)

[

![Štěně zlatého retrívra sedí na trávě, dívá se nahoru s velkými hnědýma očima a zvědavým výrazem.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/222StoqUuNja1vfku0uIVz/en-US/c88ccaad-8f6f-4708-9930-06fd88a903b7.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Lidská práva

Respektování lidských práv v celém hodnotovém řetězci pro nás představuje ústřední prvek bezúhonnosti a odpovědného řízení společnosti.

](/cs-cz/company/about/social-commitments/human-rights/)

[

![Štěně zlatého retrívra sedí na trávě a vzhlíží se zvědavým výrazem.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/2VTfqTzi61ym74bEdQAKDG/en-US/a53bb58b-6326-4ccd-84dd-84f6a3e73c51.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Odpovědná AI

Odpovědná umělá inteligence pro nás znamená čelit nežádoucím účinkům a pečlivě je vyvážit s potenciálními příležitostmi. Abychom toto úsilí institucionalizovali, zřídili jsme pracovní skupinu Generative AI Governance.

](/cs-cz/company/artificial-intelligence/)

![Štěně zlatého retrívra sedí na trávě a vzhlíží se zvědavým výrazem.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/5dMqYl03pKL3v3FeQ58Uce/en-US/4b162ab8-b515-41bc-80f6-b651c0849054.png?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Regionální týmy, které mají své slovo

Propojujeme globální standardy s odbornými znalostmi místního trhu – ve více než 200 zemích. Patří mezi ně regionální ústředí, inovační centra a výrobní závody v Evropě, Americe, Asii a Tichomoří, jakož i na Blízkém východě a v Africe.

**Naše úspěchy**

## Získali jsme uznání po celém světě

### #36 Časopis Time

Jedna z nejlepších firem na světě podle časopisu TIME a Statista za rok 2025

### #50 Nejlepší zaměstnavatelé na světě

Jedna z nejlepších globálních společností, ve které můžete pracovat podle žebříčku Forbes 2025.

### #47 Nejlepší globální značky

Globálním žebříčku Interbrand 2026

**společenská odpovědnost**

## Přínos pro lidi a společnosti

Podporujeme diverzitu, rovnost, inkluzi a rozvoj komunity, abychom vytvořili pocit sounáležitosti. Zároveň našim zaměstnancům umožňujeme, aby byli odolní a měli relevantní hlas v neustále se měnícím prostředí.

[

![Barevný abstraktní vzor zakřivených čar a tvarů v odstínech modré, fialové a oranžové na tmavém pozadí.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/1keZQVsHDryzl7EV3ctodh/en-US/SIEM-EB1-7-1631-sRGB_original.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Kariéra ve společnosti Siemens

Úspěchu doáshněme tehdy, když budou i naši lidé úspěšní. Proto podporujeme naše lidi prostřednictvím různých programů a iniciativ, bez ohledu na to, na jaké pozici pracují nebo jak vypadá jejich odbornost.

](/cs-cz/company/jobs/)

[

![Osoba v modré košili, která má náhlavní soupravu, se usmívá při práci u počítače v kancelářském prostředí.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/4hiOWglyOqF3xK6SLFAPw7/en-US/cq5dam.web.2160.1620.png?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Sounáležitost ve společnosti Siemens

Prosazujeme rozmanité týmy, rovné příležitosti a inkluzivní pracoviště, abychom podnítili inovace a vytvořili silný pocit sounáležitosti.

](/cs-cz/company/about/social-commitments/belonging/)

[

![Letecký pohled na přeplněnou městskou ulici s chodci procházejícími mezi budovami v centru města.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/oewSOtQFznAX6AxxpxJb6/en-US/urban-crowd-from-above-birmingham-united-kingdom_original.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Korporátní občanství

Prostřednictvím našich iniciativ v oblasti korporátního občanství se snažíme posílit postavení lidí a komunit. Náš přístup se zaměřuje především na to, abychom společnosti vrátili to, na čem ji v místě, kde žije, záleží nejvíce.

](/cs-cz/company/about/social-commitments/corporate-citizenship/)

[

![Ruka drží malou rostlinu rostoucí z půdy, symbolizující růst a udržitelnost.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/19Y7p2AzIO5FjrJzt37deg/en-US/sustainable-living-1360654310_original.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Zdraví a bezpečnost

Zavázali jsme se k vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí. Děláme tak udržováním a zvyšováním odolnosti, přizpůsobivosti a pohody našich lidí.

](/cs-cz/company/about/social-commitments/health-safety/)

![Skupina různorodých lidí, kteří stojí pohromadě venku, reprezentuje jednotu a inkluzi.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/3Fjv94ZKvG2KOrYWwGrnRY/en-US/company-about-we-stand-for-values-europe-banner-mhero-1280x720.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Stojíme za hodnotami

Respekt. Tolerance. Otevřenost. Diverzita. To jsou základní kameny hodnot, které vedou náš úspěch a budou nás i nadále posilovat do budoucnosti. Ve spolupráci s více než 30 významnými německými společnostmi zaměstnáváme dohromady 1,7 milionu různorodých lidí po celém Německu, všichni společně usilují o sjednocenou Evropu. Náš společný závazek bojuje proti populismu a podporuje otevřenou, rozmanitou společnost jako základ naší prosperity.

[Více informací o iniciativě WE STAND](https://www.westandforvalues.com/)

## Programy a iniciativy

[

![Robotická ruka opatrně drží lidskou ruku na modrém pozadí.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/613A5rptRvVsj3JUtDMPyU/en-US/Siemens-Caring-Hands.webp?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Siemens Caring Hands

Learn more about Siemens Caring Hands.

](https://siemens-caring-hands.org/en/)

[

![Kruhové logo s modrými a zelenými zakřivenými liniemi tvořícími stylizovaný tvar koule nebo koule.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/3qzM7FfSro1dN7Am3HPDd1/en-US/Siemens-foundation.webp?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Siemens Foundation

Learn more about the Siemens Foundation.

](https://www.siemens-stiftung.org/en/)

[

![Štěně zlatého retrívra sedí na trávě a dívá se nahoru s velkými hnědýma očima a zvědavým výrazem.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/KXGg2JtBU2fi4JD7JePAz/en-US/cq5dam.web.2160.1620.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Partnerships & sponsoring

Learn more about partnerships and our sponsoring activities.

](/cs-cz/company/about/partnerships/)

[

![A white square is shown; “Arts” and “Program” are visible.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/0M43AInxNixF4K2zy0D0Y/en-US/arts-program-shero-2560x1440.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Siemens Arts Program

Learn more about Siemens Arts Program.

](https://www.siemens.com/en-us/company/about/partnerships/arts-program/)