Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Osoba sedící před notebookem, zobrazující konfigurátor SIPROTEC 5

Chcete svůj SION 3AE6 za méně než 60 sekund?

Přizpůsobte si svůj dokonalý produkt pouhými několika kliknutími a pomocí 3D vizualizace produktu v reálném čase.

Proč vakuové jističe SION 3AE6?

V dynamickém světě sekundární distribuce energie se počítá každý centimetr a každá cena. Boční jistič SION 3AE6 je řešením společnosti Siemens pro toto a vaši inteligentní investici do efektivity, spolehlivosti a nákladové efektivity. Je postaven na osvědčené platformě SION a poskytuje spolehlivost a výkon, který očekáváte od celosvětově zavedeného jističe - to vše v inovativním kompaktním formátu.

  • do 24 kV
  • až 25 kA
  • do 1250 A
SION Boční 3AE6 vakuový jistič 12kV

Klíčové výhody

Kompaktní rozměry

Inovativní boční konstrukce výrazně snižuje šířku rozváděče, snižuje konstrukční a provozní náklady.

Důvěryhodný výkon

Postaveno na osvědčené platformě SION, která zajišťuje bezpečnou a optimalizovanou distribuci sekundárního napájení.

Flexibilní integrace

Montáž na sloup orientovaná vlevo nebo vpravo a různé možnosti zajišťují dokonalé zapadnutí do jakéhokoli vzduchem izolovaného panelu.

Navrženo pro to, čím má být

Sekundární distribuční sítě ne vždy striktně vyžadují vysokou dostupnost poskytovanou rychle vyměnitelnými výsuvnými jističi. 3AE6 je speciálně navržen pro tyto aplikace, což umožňuje zjednodušenou instalaci na pevnou montáž.

SION Boční 3AE6 vakuový jistič 12kV

Boční provedení pro zmenšení šířky rozváděče

To, co skutečně odlišuje 3AE6, je jeho inovativní boční ovládací mechanismus. Na rozdíl od běžných jističů, kde jsou póly uspořádány vedle sebe, 3AE6 umístí své póly přímo pod přípojnice. To eliminuje zbytečné požadavky na prostor a umožňuje drastické zmenšení šířky rozváděče.

SION Boční 3AE6 vakuový jistič 12kV

Perfektně se hodí do jakéhokoli panelu rozváděče

Navzdory své kompaktnosti nabízí 3AE6 působivou přizpůsobivost. Díky variabilním konstrukcím pólů a různým možnostem pro sekundární komponenty se hladce integruje do jakéhokoli kompaktního vzduchem izolovaného panelu.

Udržitelná distribuce energie se společností SION

Díky inovativní vakuové technologii jsou jističe SION robustní, kompaktní a udržitelné. Produktový manažer Siemens Daniel Pröhl poskytuje informace o technologii jističů SION.