Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Osoba sedící před notebookem zobrazující konfigurátor SIPROTEC 5

Chcete svůj SION 3AE5 za méně než 60 sekund?

Přizpůsobte si svůj dokonalý produkt pouhými několika kliknutími a pomocí 3D vizualizace produktu v reálném čase.

Proč vakuové jističe SION 3AE5?

Vakuový jistič SION 3AE5 je odpovědí společnosti Siemens na široký a složitý trh vzduchem izolovaných středněnapěťových rozváděčů. Díky široké nabídce rozměrů středového a vertikálního připojení, volně konfigurovatelným sekundárním nízkonapěťovým zařízením a různým modulárním výsuvným instalačním komponentům vám SION 3AE5 přináší výjimečnou flexibilitu, která umožňuje rychlou a snadnou integraci do všech typů a velikostí typů rozváděčů vysokého napětí - ať už se jedná o novější panel nebo zda chcete modernizovat jakýkoli historicky zavedený panel.

  • do 36 kV
  • až 40 kA
  • až 4000 A
  • až 30 000 operací
Reference IGEL - Electrotel Alexandria RO

Klíčové výhody

Přizpůsobuje se vašim potřebám

Výjimečný rozsah možností připojení a sekundárního vybavení umožňuje snadnou integraci do jakéhokoli typu panelu.

Flexibilní použití

Robustní všestranný stroj, který funguje pro většinu středněnapěťových vnitřních aplikací.

Klid mysli

Bezpečné a odolné vůči budoucnosti s nejnovějšími typy vakuových přerušovačů a osvědčenou spolehlivostí globální produktové platformy SION.

Rámy SION a integrační sady

Můžete si vybrat z komplexního a modulárního systému instalačních komponent. Ve své nejúplnější konfiguraci je SION 3AE5 instalován v plně typově testovaném montážním rámu, který tvoří téměř kompletní oddíl pro jističe panelu rozváděče, což vám ještě více usnadňuje integraci 3AE5 do vaší aplikace.

Skupina rámců MVP a výsuvných komponent

Udržitelná distribuce energie se společností SION

Díky inovativní vakuové technologii jsou jističe SION robustní, kompaktní a udržitelné. Produktový manažer Siemens Daniel Pröhl poskytuje informace o technologii jističů SION.

Prozkoumejte zdroje (v angličtině)