Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Potřebuješ SION 3AE8 s větší inteligencí?

Náš inteligentní SION 3AE8 vám přináší komplexní diagnostický systém zdraví s pokročilými technologiemi snímání a IoT

Proč vakuové jističe SION 3AE8?

Vakuové jističe SION 3AE8 přinášejí 40leté zkušenosti společnosti Siemens v oblasti technologie vakuového spínání do vašich kritických energetických instalací. Model 3AE8, navržený pro až 40,5 kV, kombinuje kompaktní rozměry a konfigurovatelné vzdálenosti od středu pólů tak, aby vyhovoval různým rozvržením rozvaděčů a zároveň poskytuje špičkový výkon v oboru. Plně zabudovaná architektura pólů z epoxidové pryskyřice zvyšuje izolační pevnost pro bezpečnější, plně izolační provoz v náročných prostředích. Vakuové jističe SION 3AE8 splňují normy GB1984 a IEC 62271-100 a splňují třídy jističů C2, E2, M2 a S1. Díky tomu je SION 3AE8 vaší jasnou volbou, když potřebujete kompaktní, vysoce výkonné jističe nenáročné na údržbu, které chrání zařízení, snižuje provozní náklady a dává vám důvěru v nepřetržitou dodávku energie.

  • 12,24 a 40,5 kV
  • až 50 kA
  • až 5000 A
  • až 30 000 operací

Klíčové výhody

Maximální ochrana

Vysoká izolační pevnost a robustní vakuové přerušovače chrání zařízení a snižují riziko poruch.

Kompaktní střih

Konfigurovatelné rozteče pólů a kompaktní konstrukce zjednodušují integraci do různých rozvržení rozvaděčů.

Nižší prostoje

Až 30 000 spínacích operací (s údržbou každých 10 000) snižuje neplánované výpadky a přerušení provozu.