Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Osoba sedící před notebookem zobrazující konfigurátor SIPROTEC 5

Chcete svůj SION 3AE2 za méně než 60 sekund?

Přizpůsobte si svůj dokonalý produkt pouhými několika kliknutími a pomocí 3D vizualizace produktu v reálném čase.

Proč vakuové jističe SION 3AE2?

Generátory jsou kritickým srdcem výroby energie v našich elektrických systémech. Schopnost bezpečně zvládnout zkratové proudy v této oblasti je naprosto zásadní a jedním z nejnáročnějších úkolů v sítích středního napětí. Vakuový jistič Siemens SION 3AE2 je navržen přesně pro tyto výjimečné požadavky: řešení, které kombinuje technickou dokonalost s jasnými přínosy pro zákazníky - což z něj činí nepostradatelnou součást vaší infrastruktury.

  • do 17,5 kV
  • až 31,5 kA
  • až 4000 A

Jako součást celosvětově zavedené produktové platformy SION představuje 3AE2 osvědčenou kvalitu a technologii zaměřenou na budoucnost. Jeho typové testování podle přísného standardu generátoru IEC/IEEE 62271-37-013 je jasným příslibem výkonu, protože 3AE2 s jistotou zvládá extrémní spínací povinnosti, které se objevují v sítích v blízkosti generátoru.

jeden muž vysvětluje jinému muži SION 3AE5

Klíčové výhody

Dokonalá ochrana

Ovládá generátor zatížení a chrání vaše aktiva.

Bezproblémová integrace

Kompaktní konstrukce s pevnými nebo výsuvnými možnostmi umožňuje snadnou integraci do standardního rozváděče.

Certifikovaná excelence

Typově testováno podle standardů generátorů pro dlouhodobou spolehlivost a účinnost.

Funguje se všemi příslušenstvími SION

Navzdory vynikajícímu výkonu je SION 3AE2 úžasně kompaktní a flexibilní. Je tenký jako jističe pro standardní aplikace a díky svému spojení s řadou SION jej lze snadno kombinovat s našimi dalšími produkty SION v rámci stejných kompaktních typů rozváděčů.

Skupina rámů MVP a výsuvných komponent - 640x480

Udržitelná distribuce energie se společností SION

Díky inovativní vakuové technologii jsou jističe SION robustní, kompaktní a udržitelné. Produktový manažer Siemens Daniel Pröhl poskytuje informace o technologii jističů SION.

Související obsah