Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Osoba sedící před notebookem zobrazující konfigurátor SIPROTEC 5

Chcete svůj SION 3AE3 za méně než 60 sekund?

Přizpůsobte si svůj dokonalý produkt pouhými několika kliknutími a pomocí 3D vizualizace produktu v reálném čase.

Proč vakuové jističe SION 3AE3?

Představte si, že byste mohli postavit rozváděče středního napětí pro aplikace IEEE/ANSI s využitím pouze 80% obvyklého prostoru obvykle používaného pro jističe. Tato vize se nyní stává skutečností: Vakuový jistič Siemens SION 3AE3 je dodáván s extrémně kompaktním designem a lze jej rychle a snadno integrovat do téměř jakéhokoli vzduchem izolovaného středonapěťového rozváděče.

  • do 27 kV
  • až 40 kA
  • až 4000 A

Klíčové výhody

Maximalizátor prostoru

Využijte 20% prostoru na panelu pro efektivní instalaci.

Bezproblémová integrace

Přizpůsobeno pro stacionární nebo výsuvné nastavení, dokonale přizpůsobené potřebám vašeho panelu.

Důvěryhodný výkon

Vynikající spínací výkon v souladu s nejnovějšími standardy IEEE/ANSI, schválenými UL a CSA.

Plně přizpůsobitelné spínací zařízení

SION 3AE3 může být použit jako stacionární operátor, zatímco libovolné výsuvné mechanismy, primární kontakty a další rozhraní může být individuálně zajištěno stavitelem panelu. Zákazníci si mohou vybrat mezi různými vzdálenostmi pólového středu (PCD), které jsou k dispozici pro téměř všechny jmenovité napětí a proudy.

SION 3AE3 Obrázek produktu 15 kV - 40 kA

Kompletní výsuvné řešení

K dispozici je také vybraná řada výsuvných zařízení, kde je SION 3AE3 namontován na kompaktní výsuvnou část, která přesune spínací zařízení z polohy ODPOJIT/TEST do polohy CONNECT. Připojení na sběrnice/pevné kontakty panelu se provádí pomocí přiložených primárních kontaktů.

SION 3AE3 Obrázek produktu 15 kV - 31,5 kA výsuvná verze

Udržitelná distribuce energie se společností SION

Díky inovativní vakuové technologii jsou jističe SION robustní, kompaktní a udržitelné. Produktový manažer Siemens Daniel Pröhl poskytuje informace o technologii jističů SION.