Vakuové jističe GMSG jsou výsuvné středonapěťové jističe určené pro použití v kovových rozváděčích Siemens GM-SG a GM-SG-AR. Jistič používá vakuové přerušovače s operátorem uložené energie, elektrické ovládací prvky, blokování a primární a sekundární odpojení. S jmenovitým napětím od 5 kV do 27 kV, přerušovacím jmenovitým jmenovitým výkonem do 63 kA a trvalým proudem až do 3000 A (zvýšené možnosti chlazení ventilátoru v použitelných konfiguracích rozváděčů). Vakuové jističe GMSG podporují spolehlivé spínání, zjednodušený přístup k údržbě a koordinovanou aplikaci v systémech distribuce energie středního napětí.