Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Osoba sedící před notebookem zobrazující konfigurátor SIPROTEC 5

Chcete svůj 3AH3 za méně než 60 sekund?

Přizpůsobte si svůj dokonalý produkt pouhými několika kliknutími a pomocí 3D vizualizace produktu v reálném čase.

Proč 3AH36/37/38 vakuové jističe?

Generátorové jističe Siemens 3AH36/37/38 jsou navrženy tak, aby chránily nejdůležitější prvek jakékoli elektrárny: generátor. Zatímco konvenční zařízení obvykle nedokáže zvládnout zvýšené nároky na poruchové proudy v blízkosti generátoru, naše portfolio generátorů 3AH3 je speciálně navrženo tak, aby přesně splňovalo tyto požadavky.

Jističe 3AH36/37/38 jsou také vaší perfektní volbou, pokud jde o aplikace, které vyžadují manipulaci s vysokými nepřetržitými zatěžovacími proudy a vysokou odolností proti zkratovému proudu.

  • do 24 kV
  • až 110 kA
  • až 15 000 A
Vakuový jistič VN generátoru - 3AH37 až 72 kA, 4.000 A - staveniště

Klíčové výhody

Vynikající ochrana

Typově testováno podle standardů generátorů IEC/IEEE pro spolehlivou ochranu.

Důvěryhodný výkon

Vychází z desítek let zkušeností Siemens v oblasti vakuového spínání.

Budoucnost

Nejvyšší hodnocení zvládne rostoucí požadavky na síť bez nákladných upgradů.