Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Osoba sedící před notebookem zobrazující konfigurátor SIPROTEC 5

Chcete svůj 3AK7 za méně než 60 sekund?

Přizpůsobte si svůj dokonalý produkt pouhými několika kliknutími a pomocí 3D vizualizace produktu v reálném čase.

Proč 3AK7 vakuové jističe?

Vakuový jistič Siemens 3AK7 je kompaktní všestranný jistič, na který vaše středonapěťová síť čekala. Zařízení 3AK7, navržené pro speciální aplikace, kde záleží na výkonu, spolehlivosti a prostorové efektivitě, pokrývá spínání generátorů podle IEC/IEEE 62271-37-013, úlohy s vysokým proudem a časté spínací operace — to vše ve stejných standardizovaných vnějších rozměrech pro zjednodušení plánování, náhradních dílů a instalace.

  • do 17,5 kV
  • až 50 kA
  • až 4000 A
  • až 30 000 operací

Klíčové výhody

Vše v jednom

Zjednodušte nákup a inventarizaci pomocí jednoho zařízení pro tři aplikace.

Spořič místa

Uvolněte místnost rozváděčů a zrychlete modernizaci.

Trvanlivost

Až 30 000 spínacích operací s jednoduchým servisem.

Vybrané funkce