Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Osoba sedící před notebookem zobrazující konfigurátor SIPROTEC 5

Chcete svůj 3AH3 za méně než 60 sekund?

Přizpůsobte si svůj dokonalý produkt pouhými několika kliknutími a pomocí 3D vizualizace produktu v reálném čase.

Proč 3AH3 vakuové jističe?

3AH3 je vysoce výkonný vakuový jistič navržený tak, aby splňoval rostoucí požadavky globálních požadavků na napájení a potřeby moderního průmyslu. Zařízení 3AH3, navržené pro sítě středního napětí do 40,5 kV, zvládá nepřetržité zatěžovací proudy až do 8000 A a odolává zkratovým proudům až 72 kA a poskytuje tak pevnou ochranu, když je to nejdůležitější.

  • až 40,5 kV
  • až 72 kA
  • až 8000 A
VN vakuový jistič pro vysoké proudy - 3AH33 až 40,5 kV - zpět

Klíčové výhody

Špičkový výkon

Zvládá nejvyšší zatížení a poruchové proudy pro robustní ochranu.

Flexibilní instalace

Vertikální a horizontální montáž s optimalizovaným tepelným výkonem.

Maximální spolehlivost

Bezúdržbový design pro nepřetržitý provoz a předvídatelné náklady na životní cyklus.

Související obsah