High-tech aréna SAP Garden se nachází v samém srdci Mnichova.
Díky svému osvětlení, regulaci teploty ledu a klimatizaci má high-tech aréna pro lední hokej a další sporty obzvláště vysoké energetické nároky. To musí být zajištěno výkonným, účinným a nepřetržitě dostupným napájecím zdrojem. Současně by řešení mělo bezproblémově zapadat do celkového projektu, a to jak ve fázi plánování, tak během provozu. Osvědčené a spolehlivé řešení je pro to zásadní.
Při výběru spolehlivého partnera pro napájení středního a nízkého napětí pro projekt SAP Garden jsme kladli velký důraz na to, abychom měli celkový systém, který byl kompaktní a konzistentní. Obzvláště důležité bylo zvolit systém distribuce energie, se kterým jsme již byli obeznámeni a na který jsme se mohli bez váhání spolehnout. Proto jsme se rozhodli pro řešení od společnosti Siemens.
V mnichovském Olympia Parku se staví nová multifunkční aréna SAP Garden, která bude novým domovem hokejového klubu EHC Red Bull Munich. Na ploše více než 22 000 metrů čtverečních to bude všestranný stadion s prostorem nejen pro více než 11 500 sedících a stojících diváků, ale také pro různé tréninkové plochy. Díky více než 120 letým zkušenostem je heinemann ideální pro elektrotechnickou expanzi projektu. Certifikovaná elektrotechnická společnost implementuje inovativní řešení, která jsou přizpůsobena všem elektrotechnickým požadavkům komplexu.

High-tech aréna SAP Garden se nachází v samém srdci Mnichova.

Jako specializovaný instalatér pro elektrotechniku je heinemann zodpovědný za plánování celé továrny a montáže, instalaci a údržbu elektrických systémů. Kromě dodávek elektrických systémů, IT systémů, vysokonapěťových a nízkonapěťových proudových a televizních přenosových technologií odpovídá heinemann také za oblasti související s bezpečností, mezi něž patří požární poplach a hlasový poplach, video a bezpečnostní monitorovací systémy, systémy poplachu proti vetřelcům a řídicí středisko pro policii a hasiče.
Společnost Heinemann volí naše osvědčená, odolná a standardně testovaná řešení. Patří mezi ně vysokonapěťové systémy NXAIR C, nízkonapěťové rozvodné desky SIVACON S8 a systémy přípojnic SIVACON 8PS. Modulární systémy se spojují a tvoří integrované řešení. Během fáze plánování zajišťuje softwarové portfolio SIMARIS, že plánování napájení hladce zapadá do zbytku procesu plánování budovy.

Dva vzduchem izolované středonapěťové rozváděče NXAIR C, každý s výkonem 5 MW, nabízejí vysokou úroveň zabezpečení dodávek pro high-tech arénu, osobní ochranu a splňují požadavky normy IEC 62271-200.

Modulární nízkonapěťová rozvodná deska SIVACON S8 je instalována v multifunkční aréně v kompaktním a prostorově úsporném provedení s dvojitým čelním dílem. Systémy mají také redundantní konfiguraci.

Systémy přípojnic SIVACON 8PS zajišťují spolehlivou distribuci energie z nízkonapěťových rozvodných desek. Zapůsobí vysokou odolností proti zkratu a nízkým požárním zatížením.
Nástroj SIMARIS podporuje elektroprojektory společnosti heinemann při zavádění bezpečných, efektivních a digitálních řešení. Plánovací nástroje SIMARIS přispívají nejen k úsporám času a nákladů při plánování a konfiguraci, ale také pomáhají zvyšovat efektivitu provozu a údržby. BIM data mohou být extrahována ze SIMARIS jak podle plánu, tak i v průběhu výstavby. To znamená, že dvojčata digitálních systémů mohou být bezproblémově integrována do dvojčat digitálních budov.

Plánovači, provozovatelé, organizátoři akcí a návštěvníci těží ze spolehlivých řešení napájení. Kompaktní přípojnicový systém umožňuje efektivní využití dostupného prostoru a snižuje tak investiční náklady.