Nepřetržitý proces řízení rizik je základem bezpečného stroje nebo zařízení. Tento proces má jasnou strukturu:
- Identifikujte a analyzujte potenciální rizika
- Definovat a provádět vhodná zmírňující opatření
- Ověřte účinnost těchto opatření prostřednictvím bezpečnostního auditu
Jednou z klíčových složek těchto opatření je koncepce hloubkové obrany. Tento vícevrstvý bezpečnostní přístup kombinuje několik koordinovaných úrovní ochrany a poskytuje komplexní ochranu před kybernetickými útoky. Pro podporu zabezpečených architektur současných a nových generací strojů a zařízení obsahují disky SINAMICS integrované bezpečnostní funkce certifikováno až do úrovně Security Level Capability 2 (SL‑C 2), v souladu s normou IEC 62443‑4‑2.