Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Energeticky úsporná řešení pohonů s pohony SINAMICS

Efektivní hnací ústrojí jsou nezbytné pro snížení spotřeby energie a nákladů. Frekvenční měniče SINAMICS nabízejí funkce úspory energie, které zajišťují transparentnost vaší spotřeby energie, identifikují příležitosti pro úsporu energie a optimalizují spotřebu energie za účelem zvýšení efektivity výroby.

Snižte provozní náklady díky energeticky úsporným pohonům

Elektrické pohony představují 70% průmyslové spotřeby energie a nabízejí obrovský potenciál úspor. Frekvenční měniče SINAMICS poskytují všestranné funkce pro úsporu energie, které mohou snížit provozní spotřebu energie až o 60% ve srovnání s motory s pevnými otáčkami, v závislosti na profilu zatížení aplikace. Použijte SinaSave k výpočtu úspor pro váš konkrétní případ použití.

Aby byla zajištěna jasná měřítka, definuje mezinárodní norma IEC 61800‑9‑2 (zahrnující EN 50598) požadavky na ekodesign zaměřené spíše na úplnou účinnost systému než na jednotlivé komponenty. To umožňuje výrobcům a uživatelům přesně vyhodnotit ztráty systému a porovnat výkon produktu pro efektivní a nákladově efektivní provoz.

prohlášení: Všechny údaje jsou založeny na interních testech, výpočtech a referenčních případech zákazníků za konkrétních provozních podmínek. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na individuální aplikaci, konfiguraci systému a faktorech prostředí.

Optimalizace nákladů a zvýšení efektivity výroby

Objevte svůj energeticky úsporný potenciál s naší širokou škálou funkcí SINAMICS.

SINAMICS energetická účinnost: Pohonný systém nízkoharmonických

Pohonný systém Low Harmonics

Pohonný systém Low Harmonics kompenzuje až 100% jalový výkon a minimalizuje harmonické v síti, což zlepšuje kvalitu sítě a energetickou účinnost.

SINAMICS energetická účinnost: Optimalizace účinnosti motoru

Optimalizace účinnosti motoru

Optimalizací účinnosti motoru a snížením energetických ztrát až o 15% (při nízkých otáčkách s ovládáním vektoru) můžete snížit spotřebu energie, což vede k nižším provozním nákladům.

SINAMICS energetická účinnost: Rekuperace energie

Energetická rekuperace

Obnovte a znovu použijte brzdnou energii. Přebytečnou energii přivádějte zpět do sítě pomocí regeneračního obvodu, nebo ji nasměrujte do jiných připojených pohonných systémů prostřednictvím spojky DC.

SINAMICS energetická účinnost: Řízení energie čerpadel a ventilátorů

Řízení energie čerpadel a ventilátorů

Efektivní systém řízení čerpadla nebo ventilátoru může během provozu umožnit úsporu energie až 50% (použitím kaskádového systému ve srovnání s běžnou škrticí klapkou) při současném zvýšení výkonu a spolehlivosti.

SINAMICS energetická účinnost: Řízení energetické účinnosti

Systémový energetický management

Efektivní řízení energie na systémové úrovni znamená komplexně transparentní spotřebu energie a úspory v provozní fázi pohonných systémů.

SINAMICS energetická účinnost: Návrh distribuovaného pohonu

Návrh distribuovaného pohonu

Decentralizovaná koncepce pohonu umožňuje efektivní individuální řízení hnacího ústrojí v blízkosti procesu aplikace, což vede k úsporám nákladů na materiál kabelu až o 80% (oproti centralizovanému nastavení pohonu skříně).

Produktová řada měničů SINAMICS s proměnnou frekvencí

Pohony SINAMICS pro všechny výkonové a výkonové třídy

Objevte komplexní portfolio SINAMICS a najděte ten správný disk pro vaše aplikace nové generace.

Nástroj pro energetickou účinnost SinaSave

Rychle a snadno vypočítat potenciální úspory energie

SinaSave je intuitivní a uživatelsky přívětivý webový nástroj navržený tak, aby odpověděl na vaše klíčové otázky před přijetím jakýchkoli investičních rozhodnutí. Vyplatí se používat efektivnější systémy? Co nabízejí třídy energetické účinnosti ve srovnání se standardními modely? Kdy bude moje investice splacena? Vyzkoušejte sílu SinaSave tím, že jej otestujete s vaší konkrétní aplikací ještě dnes.