- Zvýšený výkon a škálovatelnost — podpora až 31 zařízení v PROFINET Síť včetně IRT, zvýšený výpočetní výkon, rozšířený programová a datová paměť, a zmenšená celková šířka o cca 25% ve srovnání s předchozí řadou S7-1200.
- Vysoce výkonné řízení pohybu — integrované funkce řízení pohybu; ovladač umožňuje jednoduché a koordinované řízení osy stejně jako základní kinematika, zajišťující vysoká přesnost pohybu.
- Bezpečnost stroje — integrovaný bezpečnostní funkce a vestavěný Protokol ProfiSafe pro komunikaci s frekvenčními měniči vybavenými Bezpečnost integrovaná podpora.
- Pokročilá diagnostika — vestavěný NFC poskytuje rychlý přístup k datům zařízení, diagnostickým a provozním datům prostřednictvím Mobilní zařízení Android/iOS, snížení prostojů a zvýšení efektivity služeb.
Startovací sada | (Katalogové číslo: PL2: DIFA-1200G2) |
|---|---|
6ES7214-1AF50-0XB0 | CPU 1214FC řadič, integrovaný 14 digitálních vstupů, 10 digitálních výstupů, |
6ES7822-0AA25-0YA5 | STEP 7 Základní verze V21 software, |
Cena (netto) | 710 EUR |
Akce platí do 30. září 2026 nebo do vyprodání zásob.
Tyto informace slouží pouze pro marketingové účely a nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Vyhrazujeme si právo předkládat propagační nabídky výhradně vybraným firemním zákazníkům. Propagace není zaměřena na spotřebitele.
Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03‑821 Varšava, Polsko | Tel. +48 22 870 9000 | Okresní soud hlavního města Varšavy, 14. obchodní oddělení národního soudního rejstříku, KRS 0000031854, Základní kapitál: 96 831 415,00 PLN | DIČ: 526‑03‑02‑870