SENTRON 3KF spínací odpojovače s pojistkami
Splňují všechny požadavky na hlavní ovládací, nouzové zastavení a spínače údržby. Snadná instalace a snadná dodatečná montáž. Pojistkové spoje LV HRC jsou k dispozici až pro 800 A.
Přepínací zařízení SENTRON poskytují robustní základ pro bezpečnou distribuci energie v souladu s normami. Kombinací modulární konstrukce s rozsáhlou řadou příslušenství nabízejí maximální flexibilitu jak pro nové instalace, tak pro modernizaci. K posílení vašeho inženýrského procesu dostupnost komplexních dat CAx výrazně urychluje plánování a konfiguraci systému.
V kombinaci se spolehlivým odpojením při zatížení a zjednodušenou instalací bez použití nástrojů zajišťuje SENTRON vysokou dostupnost systému a zároveň snižuje technickou složitost a náklady po celou dobu životnosti. Pohodlné procesy objednávání a rychlé dodání navíc optimalizují udržování zásob a snižují vaše finanční investice.
Získejte přístup ke komplexním řešením pro přepínání, odpojení, přenos a nouzové zastavení aplikací z jediného spolehlivého zdroje.
Přepínací zařízení SENTRON nabízejí spolehlivé odpojení a ochranu osob, strojů a elektrických instalací, aby byla zachována vysoká integrita systému za všech okolností.
Zlepšete svůj proces návrhu zjednodušeným konstrukčním řešením, rychlou instalací a flexibilními možnostmi dodatečného vybavení podporovanými vysoce kvalitními daty CAx.

Splňují všechny požadavky na hlavní ovládací, nouzové zastavení a spínače údržby. Snadná instalace a snadná dodatečná montáž. Pojistkové spoje LV HRC jsou k dispozici až pro 800 A.

Vhodné pro hlavní ovládací, nouzové zastavení a spínače údržby. Nabízí všestranné možnosti připojení a konstrukce ovládacího mechanismu. Kryty terminálů zajišťují zvýšenou ochranu dotyku. Kontaktní pozice jsou vždy viditelné.

Portfolio zahrnuje zařízení pro automatické přepínání přenosu (3KC ATSE), dálkově ovládanou variantu 3KC RTSE a ručně ovládanou verzi 3KC MTSE až do 1600 A, vše v souladu s IEC 60947-6-1 a IEC 60947-3.

IEC 60947-3, DIN VDE 0660 část 107 a EN 60947-3 certifikované ručně ovládané spínače nebo spínače zapnutí/vypnutí, nouzového zastavení a hlavní ovládací spínače podle DIN EN 60204-1. K dispozici jsou návrhy kompatibilní s UL508 a UL489.

Přepínače jsou k dispozici v pěti výkonových velikostech až do 630 A a díky své kompaktní konstrukci jsou velmi prostorově úsporné. Instalace těchto zařízení je snadná na montážní desky nebo kolejnice nebo do přípojnicových systémů.

In-line pojistkové odpojovače 3NJ4 a 3NJ5 kombinují funkce přepínání a odpojení zátěže v jediném systému. Díky integrované pojistce NV HRC chrání také systémy v případě přetížení nebo zkratu.

Je vybaven integrovaným spínacím zařízením s jednou nebo dvojitou kapacitou přerušení. Zvláště vhodné pro aplikace, kde je velké množství kabelových vedení pro distribuci energie umístěno v extrémně stísněných prostorech.

Spínací zařízení mohou sloužit k zapnutí a vypnutí osvětlovacích systémů, motorů a dalších zařízení. Spínací zařízení pro ruční ovládání umožňují uživatelům ruční zapínání a vypínání elektrických zátěží. Pro instalaci nejsou potřeba žádné nástroje.

Naše spínače dálkového ovládání pro ovládání vrtulníku, spínací relé nebo stykače Insta provádějí spínací operace elektrických zátěží automaticky. Zvyšují bezpečnost a pohodlí a snižují spotřebu energie.

Nabízíme vám širokou škálu konstrukčních variant podle norem VDE, UL, CEI nebo CEE. Transformátory a napájecí zdroje odolné proti zkratu pro mnoho napětí a úrovní výkonu splňují všechny požadavky nízkonapěťových systémů.

Řídicí zařízení přenosu 3KC ATC6300 a ATC 6500 umožňují bezpečné a bezchybné přepínání mezi dvěma zdroji napájení. 3KC je nasazen především tam, kde může mít výpadek sítě kritické důsledky.
Průvodce rychlým výběrem | Odpojovače a spínací zařízení SENTRON
Brožura | SENTRON 3KF
Brožura | SENTRON 3KD
Brožura | SENTRON 3KC (RTSE)
Brožura | SENTRON 3KC (ATSE)
Katalog | LV 10 — SENTRON — SIVACON — ALFA
Datový list | Přípojnicový systém SENTRON 8US2 CrossBoard