Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč právě SENTRON Powercenter 3000?

Se softwarem pro monitorování energie SENTRON Powercenter 3000 (nazývaným také software pro správu energetických dat nebo software pro monitorování napájení) můžete sledovat údaje o napájení a stavu vaší distribuce nízkého napětí v místní podnikové síti pomocí zařízení podporujících web, archivovat je a exportovat pro generování energetických zpráv. Je to ideální základ pro provozní systém řízení energie podle normy ISO 50001. Software pro monitorování energie SENTRON Powercenter 3000 může také předávat vaše data do cloudového systému pro decentralizované použití.

Klíčové výhody

Vizualizujte a přistupujte k datům kdekoli na místě

K datům můžete přistupovat nebo vizualizovat je z jakéhokoli zařízení podporujícího prohlížeč v místní podnikové síti.

Přizpůsobte uživatelské rozhraní vašim potřebám

Vyberte si mezi režimem tmavého a světlého zobrazení a vytvořte jednotlivé řídicí panely. Nebo vyberte jeden z 10 různých jazyků.

Zajištění shody

SENTRON Powercenter 3000 splňuje zákonné požadavky a požadavky energetického auditu, jako jsou ISO 50001, DIN EN 16427-1 a Achilles Level II.

Vybrané funkce

5577dbf7-8035-4eed-b939-7bd9c0117c05-User-Interface-SENTRON-Powercenter-3000-16x9-2160x1620

Monitorování a podávání zpráv o energii

  • Předdefinované energetické zprávy
  • Ruční a/nebo automatický pravidelný export zpráv

Vaše výhody:

  • Lokalizace zbytečné spotřeby energie
  • Transparentní energetická data
  • Lze použít k podpoře energetických auditů v souladu s DIN EN 16247-1

Condition monitoring

  • Spolehlivé monitorování stavu všech ochranných obvodů
  • Zobrazení výstrah a stavu pro všechna připojená komunikační ochranná, spínací a měřicí zařízení
  • Alarmy a upozornění při překročení mezních hodnot (přes webové rozhraní nebo poštu)

Vaše výhody:

  • Rychlá lokalizace zdrojů chyb a poruch
  • Zamezení prostojů a poruch systému
  • Prediktivní údržba
35c7d19b-5e18-4bea-ab36-10dd258736b8-SENTRON-PowerCenter-cond-mon-EN-1-1920x1080
473b5d5a-87f2-495b-8e97-61f64a3d6dc6-Powercenter-Firmware-original-1280x720

Užijte si snadné uvedení do provozu a provoz

  • Předinstalovaný a připravený k použití (plug & run)
  • Volně konfigurovatelné řídicí panely s integrovanou knihovnou widgetů
  • Visualization prostřednictvím integrovaného webového rozhraní
  • Síťové skenování — podřízená zařízení lze přidat pouhými několika kliknutími

Vaše výhody:

  • Rychlé a snadné uvedení do provozu — prakticky žádné technické úsilí
  • Intuitivní použitelnost — minimální trénink vyžadovaný pro provoz softwaru

Dodržujte normy

  • Certifikace TÜV — testovaný systém řízení energetických dat podle ISO 50001
  • Způsobilý software pro monitorování energie — v souladu se seznamem BAFA pro modul 3
  • Certifikace Achilles Level II — pro integritu systému

Vaše výhody:

  • Compliance s právními požadavky a požadavky energetického auditu podle DIN EN 16247-1 bez dalšího úsilí
  • Vysoký bezpečnostní standard
bc31c190-59c9-4f2f-929c-044a9a11a301-SENTRON-Visual-ISO-Norm-Vorteile-Energiemonitoring-1280x720

Nejčastější dotazy

Prozkoumejte související zdroje a produkty

Informační přehledy

soupis skutečností | Software pro monitorování energie SENTRON Powercenter 3000

soupis skutečností | Požadavek na dokumentaci ISO 50001

Průvodci

Průvodce rychlým výběrem | Přehled portfolia softwarových řešení SENTRON