Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Žena pracující na pokročilém plánování a plánování.
Plánování a plánování výroby

Opcenter Pokročilé plánování a plánování

Optimalizace plánování a plánování výroby pomocí naší softwarové řady produktů pro pokročilé plánování a plánování (APS) zajišťuje efektivní výrobu, minimalizuje prostoje a zlepšuje zákaznický servis.

Proč Opcenter APS?

Software pro pokročilé plánování a plánování Opcenter lze použít pro dlouhodobé strategické plánování (měsíce a roky), střednědobé taktické plánování (týdny) a pro podrobné sekvenování a plánování.

+25% Produktivita

Detekujte úzká místa, zkraťte dobu nastavení. Zvyšte využití strojů a nástrojů. Snižte nedokončenou práci.

-50% Inventář

Snižte odpad. Snadno identifikujte nedostatky. Optimalizujte tok materiálu a synchronizaci výroby.

+50% Včasné doručení

Zvyšte dostupnost a efektivitu. Zkraťte dodací lhůtu. Zlepšit dodržování projekcí.

Případová studie

Přírodní

A bottle of Natural One juice is poured into a glass, next to various fruits and another unopened bottle of juice
Case Study

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability

Společnost:Natural One

Odvětví:Spotřební zboží a maloobchod

Umístění:Sao Paulo, Brazil

Software společnosti Siemens:Opcenter APS

Správné řešení pro vaše zainteresované strany

Provozní manažeři

Přesné předpovědi vám pomohou uspokojit poptávku po výrobě, udržet nízké zásoby a vysoké využití. Flexibilita vám pomůže změnit plány tak, aby splňovaly požadavky na poslední chvíli.

Prodej

Rychle odpovídejte na požadavky zákazníků a udržujte klienty spokojenými, aniž byste ztratili kontrolu nad plánováním. Vědět, jak vyvážit a upřednostňovat výrobní kapacitu a omezení.

Financování

Mějte kontrolu nad náklady a pochopte, jak změny plánování ovlivňují efektivitu a zásoby. Pochopte, jak nová aktiva a zdroje ovlivní údaje o výrobě.

Prozkoumejte produkty Opcenter APS

Rozšířené plánování a plánování Opcenter poskytuje přizpůsobitelné plánování a plánování produktů. Zvyšuje využití zdrojů a včasné dodání, snižuje zásoby a plýtvání.

Spolupráce nové generace s Teamcenter Sdílet

Okamžitě, bezpečně a snadno spolupracujte s kolegy, partnery a zákazníky díky cloudovému řešení pro spolupráci nové generace společnosti Siemens, Teamcenter Share.

Další informace o Teamcenter Share pro Opcenter APS.

Dozvědět se více