Využijte kompletní řadu možností obrábění k programování nejnovějších multifunkčních strojů s více vřeteny a kanály. Tyto stroje s možností frézování umožňují obrábění celého dílu v jediném nastavení, což šetří čas a zvyšuje přesnost dílu.
Programujte vícekanálové operace
Pomocí interaktivních ovládacích prvků Správce synchronizace můžete synchronizovat operace napříč více kanály. Zkraťte dobu cyklů u vícekanálových strojů optimalizací synchronizačních kódů.
Materiál řezaného pásu
Mějte přehled o stavu obrobku v procesu pro efektivnější programování frézování. Automaticky generovaný obrobek v procesu (IPW) umožňuje bezproblémový přenos konfigurací obrobku mezi frézováním a soustružením.
Návrh s integrovaným CAD
Využijte integrované možnosti CAD k navrhování modelů součástí a příslušenství. Definujte nastavení stroje pomocí montážních nástrojů a umožněte optimalizované dráhy nástrojů bez kolizí. Připravte CAD modely pro NC programování pomocí výkonných editačních nástrojů, jako je synchronní technologie.
Výstup ověřených programů
Přesně simulujte operace frézování pomocí integrované simulace obrábění. Generujte NC programy specifické pro daný stroj pomocí Post Hub, cloudového řešení postprocesingu. Přeneste výrobní data do výroby vytvořením kompletní dokumentace obchodu, včetně seznamů nástrojů, instalačních listů a 3D výkresů.

NX CAM poskytuje pokročilé možnosti programování pro frézovací soustružení, včetně:
- Možnosti soustružení
- Možnosti frézování v 2,5-osé ose
- 2,5-, 3- a 4-osé odjehlování
- 4osé rotační frézování
- Správce synchronizace
- Procesní obrobek
- Simulace obrábění
- Postprocesování
Kromě toho nabízí NX integrované CAD nástroje, jako jsou:
- Synchronní technologie
- Sestavy
- CAD překladatelé
- Volné modelování
- Simulace návrhu
- Informace o produktu a výrobě (PMI)
- Návrh