Formální a další normální
WEBINÁŘ NA VYŽÁDÁNÍ
V tomto webináři se dozvíte, proč je formální ověření klíčovou součástí úspěchu v éře Next Normal, kde je klíčový úspěch křemíku v prvním průchodu a zajištění kvality v celém ověřovacím cyklu je zásadní.
Pomocí RTL „specifikace“ a RTL „implementace“ jako vstupu formální aplikace Questa Equivalent RTL automaticky porovnává dva bloky kódu pomocí vyčerpávající formální analýzy. Není vyžadována žádná znalost formálních jazyků nebo jazyků specifikací vlastností.
Spojte se s naším prodejním týmem 1-800-547-3000

Dnešní návrhy spoléhají na složitá průmyslová standardní rozhraní, která musí být ověřena, aby byla zajištěna interoperabilita IP a chování systému. Ať už je dané rozhraní použito bez úprav nebo přizpůsobeno tak, aby pomohlo rozlišit konečný produkt, integrace i vyspělé IP může způsobit neočekávané problémy.
Zobrazit všechny dostupné formální ověřovací videozáznamy na Verifikační akademie.
Jsme připraveni odpovědět na vaše otázky.
Spojte se s naším prodejním týmem 1-800-547-3000
Verification Academy poskytuje dovednosti nezbytné pro zdokonalení schopností procesu funkčního ověřování organizace, poskytuje metodický most mezi hodnotnými návrhy na vysoké úrovni a detaily na nízké úrovni.
Přehled a aktualizace konceptů, hodnot, standardů, metodik a příkladů, které pomáhají porozumět tomu, co pokročilé technologie funkčního ověřování dokážou a jak je nejúčinněji aplikovat.
Publikace Verification Horizons poskytuje koncepty, hodnoty, metodiky a příklady, které pomáhají porozumět tomu, co mohou pokročilé funkční ověřovací technologie dělat a jak je nejúčinněji aplikovat.