Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Přehled

Podpora slévárenství polovodičů

Procesní toky specifické pro slévárnu, které jsou sestaveny, testovány a certifikovány.

Modrá maska s logem slévárny.

Slévárenské certifikované referenční toky

Siemens úzce spolupracuje s předními slévárnami polovodičů, které nabízejí výrobu obalů, montáž a testování za účelem certifikace svých konstrukčních a ověřovacích technologií.

Podporované technologie TSMC 3DFabric

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC®) je největší specializovaná slévárna polovodičů na světě. TSMC nabízí několik pokročilých technologií balení IC, pro které bylo certifikováno řešení návrhu obalů Siemens EDA IC.

Naše pokračující spolupráce s TSMC úspěšně vyústila v automatizovanou certifikaci pracovního postupu pro jejich integrační technologii iNFO, která je součástí 3DFabric plošina. Pro společné zákazníky tato certifikace umožňuje vývoj inovativních a vysoce diferencovaných konečných produktů s využitím nejlepšího softwaru EDA ve své třídě a špičkových pokročilých technologií integrace obalů.

Naše automatizované pracovní postupy návrhu Info_OS a Info_POP jsou nyní certifikováno společností TSMC. Tyto pracovní postupy zahrnují Innovator3D IC, Xpedition Package Designer, HyperLynx DRC, a Calibre nmDRC technologie.

Integrovaný ventilátor (InFo)

Jak je definováno společností TSMC, iNFO je inovativní technologická platforma pro integraci systému na úrovni destiček, která obsahuje RDL s vysokou hustotou (Re-Distribution Layer) a TIV (Through InFo Via) pro propojení s vysokou hustotou a výkon pro různé aplikace, jako je mobilní, vysoce výkonná výpočetní technika atd. Platforma iNFO nabízí různá schémata balíčků ve 2D a 3D, která jsou optimalizována pro konkrétní aplikace.

Info_OS využívá technologii iNFO a nabízí šířku/prostor linky RDL s vyšší hustotou 2/2µm pro integraci více pokročilých logických čipů pro síťové aplikace 5G. Umožňuje hybridní rozteče podložek na SoC s minimálním roztečí I/O 40 µm, minimální roztečí nárazů C4 Cu 130 µm a velikostí mřížky > 2X iFo na substrátech >65 x 65 mm.

Info_pop, první balíček ventilátoru na úrovni 3D wafer v oboru, je vybaven RDL a TIV s vysokou hustotou pro integraci mobilního přístupového bodu se stohováním balíčků DRAM pro mobilní aplikace. Ve srovnání s FC_pop má Info_pop tenčí profil a lepší elektrické a tepelné výkony kvůli absenci organického substrátu a nárazu C4.

Čip na oplatce na substrátu (CowOS)

Integruje logiku a paměť do 3D cílení, AI a HPC. Innovator3D IC vytváří, optimalizuje a spravuje 3D model celé sestavy zařízení CowOS.

Oplatka na oplatce (WoW)

Innovator3D IC vytváří, optimalizuje a spravuje 3D model digital twin, který řídí detailní návrh a ověřování.

Systémové integrované čipy (SOIC)

Innovator3D IC optimalizuje a spravuje 3D model digital twin, který řídí návrh a následné ověření pomocí technologií Calibre.

A diagram showing the integration of HBM in xPD with various components and connections.

Klíčové technologie Intel Foundry

Intel uvolňuje své zkušenosti s designem křemíku a výrobou k budování produktů měnících svět svých zákazníků.

Vestavěný víceúrovňový propojovací most (EMIB)

Vestavěný vícenásobný propojovací můstek (EMIB) je malý kousek křemíku, který je zabudován do dutiny substrátu organického obalu. Poskytuje vysokorychlostní dráhu rozhraní matrice to die s vysokou šířkou pásma. Siemens poskytuje certifikovaný návrhový tok od společného návrhu zápustky/balení, funkčního ověření, fyzického uspořádání, tepelné analýzy, SI/PI/EMIR analýzy a ověření montáže.

Referenční tok certifikovaný UMC

Společnost United Microelectronics Corporation (UMC) poskytuje vysoce kvalitní hybridní lepení matric a destiček pro integraci 3D IC.

Prozkoumejte další zdroje