Skip to main content
SPRÁVA DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

Digital Logistics

Digitálně transformujte správu svého dodavatelského řetězce pomocí komplexního softwaru a poradenství pro efektivní plánování, realizaci a optimalizaci logistické sítě.

Posílení chytrých hodnotových řetězců

Řešte globální problémy, které narušují dodavatelské a výrobní procesy, a najděte strategie, které zajistí kontinuitu obchodních pracovních postupů. Objevte způsoby, jak zajistit udržitelnost dodavatelských řetězců a zároveň vysokou kvalitu služeb.

Klíčovým faktorem úspěchu v globální ekonomice je logistika. Je to odvětví, které přináší řešení. Postaráme se o zvýšení vašich schopností správy dodavatelského řetězce díky technologickému náskoku globální společnosti.

Využijte škálovatelné portfolio produktů s modelem řídicí věže, které lze přizpůsobit vašim potřebám a potřebám zákazníků.

94% obavy dodavatelského řetězce

94 % dotázaných výrobců uvádí, že mají určité obavy v rámci svého stávajícího dodavatelského řetězce.

45% roční zisky

Narušení dodavatelského řetězce stojí průměrnou společnost v průběhu deseti let 45 % ročního zisku.

80% dopad na životní prostředí

Pokud se 80 % dopadu výrobku na životní prostředí určuje ve fázi konceptu, je digitalizace v celém životním cyklu výrobku klíčová.

Objevte oborová řešení dodavatelského řetězce

Zajistěte si efektivní tok zboží, snížení nákladů, zvýšení spokojenosti zákazníků a včasné provádění úkonů pomocí chytré logistiky. Zjistěte, jak se naše řešení uplatní ve vašem oboru.

Produkty pro správu dodavatelského řetězce

Další informace