Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Jak bude vypadat Švédsko v roce 2030?

Siemens vypracoval studii o digitální a udržitelné transformaci Švédska do roku 2030, která může být také vodítkem pro komplexní vizi pro další země. Studie byla publikována v roce 2022 a byla aktualizována v roce 2024, aby odrážela nejnovější trendy a prognózy.

Budoucí průzkum: Jak bude vypadat Švédsko v roce 2030?

Během tohoto webináře, posloucháte naše odborníky ve vybraných oblastech a uslyšíte je mluvit o aktuálních aktualizacích a našich nových poznatcích do budoucnosti.

Webinář zakončíme zajímavou panelovou diskusí s našimi odborníky a Nordic Sustainability Manager. Nenechte si ujít tohle!

Skupina tří žen a dvou mužů stojí před kruhovým logem s panorámou města uvnitř.

Budoucí studie společnosti Siemens má odpovědi

Žijeme ve složité době - a před námi je mnoho výzev, kdy musíme drasticky snížit emise uhlíku a rozvoj musí být urychlen. Potřeba transformace nebyla nikdy větší a musíme jednat hned teď. Jsme přesvědčeni, že globální transformace může být rychlá a úspěšná pouze tehdy, pokud ji učiníme společným úsilím. Proto Siemens uskutečnil ve Švédsku projekt, jehož cílem je vyvinout komplexní vizi budoucnosti.

Studie vychází ze specifické situace ve Švédsku. Metoda však může být také modelem pro další země po celém světě. „Jsem přesvědčen, že potřebujeme komplexní vizi toho, jak se můžeme zlepšit, pokud budeme spolupracovat,“ říká Mikael Leksell, CEO společnosti Siemens ve Švédsku a severských zemích.

Studie shrnuje řadu výsledků výzkumu a znalosti a zkušenosti více než 100 interních a externích odborníků z podnikání, společnosti a akademické sféry. Popisují, jak může Švédsko dosáhnout udržitelnější a digitální budoucnosti a jak mohou lidé v roce 2030 mít dobrý život a jak by to mohlo vypadat. Získáme holistický obraz, který ukazuje, jak se pravděpodobně vyvinou důležité části švédské společnosti - mobilita, energetika, průmysl, společnost, infrastruktura, ekonomika, digitální technologie a bezpečnost. Vzhledem k tomu, že trhy a politické prostředí se neustále mění, je pro nás důležité zajistit, aby studie zůstala relevantní a aktuální. Proto jsme provedli rozsáhlý úvodní přezkum a aktualizaci studie v úzké spolupráci s interními a externími odborníky.

Stáhněte si studii zde

Jsem přesvědčen, že potřebujeme komplexní vizi toho, jak se můžeme zlepšit, pokud budeme spolupracovat.
Mikael Leksell, CEO, Siemens ve Švédsku a v severských zemích

Švédsko 2030: Vize

Odborníci očekávají zásadní digitální a udržitelné změny, které ovlivní všechny části švédské společnosti a jak budou vypadat naše města. Níže uvedené části ilustrují Švédsko 2030 a změny v osmi důležitých částech společnosti.

Energie

Na cestě k negativní klimatické stopě. Švédsko se rychle mění a stává se vzorem v oblasti obnovitelných zdrojů energie:

  • Poptávka po elektřině prudce vzroste a do roku 2045 se pravděpodobně zdvojnásobí.
  • Zaměření na klimaticky neutrální dodávky energie s rovnováhou mezi různými druhy energie zajišťuje, že Švédsko bude i nadále lídrem v oblasti obnovitelné energie.
  • Mnoho rozptýlených dodavatelů: Velká část budov také vyrábí elektřinu - například pomocí solárních článků a také slouží jako úložiště energie.
  • Elektrické sítě jsou mnohem efektivnější a poskytují stabilní dodávky energie navzdory mnoha rozptýleným dodavatelům.

Mobilita

Sbohem benzínu a naftě. Lidé a zboží lze snáze přepravovat klimaticky neutrálním způsobem:

  • 50% osobních automobilů a lehkých elektrických nákladních vozidel (95% nových registrací) je poháněno elektromotory. To vede k rozsáhlému rozšíření pevné infrastruktury pro nabíjení elektrických vozidel po celé zemi.
  • „Mobilita jako služba“ se stává standardem pro nový systém, který kombinuje služby od různých poskytovatelů - jako je železnice, autobus, půjčovna aut, elektrické skútry a jízdní kola.
  • Začínáme vidět komerční aplikace pro elektrický letový provoz, jako jsou letecké taxi nebo drony pro naléhavé dodávky v nouzových situacích.

Přečtěte si více o řešeních mobility

Průmysl

Ochrana klimatu prostřednictvím digitalizace. Uhlíkově neutrální průmysl podporovaný umělou inteligencí a novými obchodními modely:

  • Digitalizační technologie - jako je internet věcí, umělá inteligence a digitální dvojčata - jsou klíčové pro klimatickou neutralitu.
  • Přechod na oběhové hospodářství — průmyslový odpad se stává surovinou.
  • Dodávky elektřiny v průmyslu pocházejí z obnovitelných zdrojů, jako je větrná energie, a přechod na uhlíkovou neutralitu bude pociťován po celý životní cyklus.
  • Zvýšená poptávka po nerostech a kritických surovinách staví Švédsko jako významného hráče v úsilí EU stát se soběstačnějším.

Infrastruktura

Chytrý a přátelský k lidem. Vše je propojeno a posouvá infrastrukturu na zcela novou úroveň inteligence a odolnosti:

  • Zejména velká města se přeměňují na místa, kde jsou lidé v centru. To vede k menšímu individuálnímu provozu automobilů a tím k menšímu počtu silnic a parkovacích míst. Více cyklostezek a pěších cest.
  • Budovy a města se stanou inteligentními, díky čemuž budou energeticky účinnější a pohodlnější. Umělá inteligence a simulace (digitální dvojčata) se používají k vývoji optimálních řešení pro města přátelská k lidem a jejich co nejudržitelnější.
  • Města se vyvíjejí tak, aby se stala odolnější vůči změně klimatu, například integrací více zelených ploch. Tyto oblasti hrají klíčovou roli v městském prostředí tím, že zvládají zvýšené srážky v zimě a pomáhají snižovat teploty v létě.

Hospodářství

Severský region, místo pro budoucnost. Švédsko je velmi atraktivní zemí pro společnosti a jejich zařízení:

  • Objevují se nové obchodní modely a ekosystémy.
  • Vláda bude stále více podporovat přemístění kroků v hodnotovém řetězci s cílem snížit závislost na jiných zemích a zvýšit domácí vliv, kde je to možné. Tato „glokalizace“ je novou rovnováhou mezi globálním obchodem a místní výrobou.
  • Švédsko je lídrem v oblasti inovací a v roce 2030 bude i nadále zemí s největším počtem startupů v Evropě.

Společnost

Připojený a otevřený. Změněný postoj vede k novému způsobu života:

  • Stává se méně důležitým, kde se osoba nachází. Je možné spolupracovat i na velké vzdálenosti. Virtuální schůzky se konají pomocí rozšířené nebo virtuální reality.
  • Společnost je i nadále tolerantní a otevřená rozmanitosti (LGBTQ +).
  • Trh práce se mění — některá pracovní místa mizí a jsou nahrazována novými.

Security

Zvýšená hrozba kybernetických útoků. Přizpůsobení právních předpisů a nových norem poskytuje bezpečnější způsob nakládání s údaji a osobními údaji:

  • Pouze ti, kteří mají důvěru zákazníků v poskytování bezpečných řešení, zůstanou konkurenceschopní.
  • Bezpečnostní kamery podporované umělou inteligencí usnadní práci policie a záchranných služeb.
  • Přísnější zabezpečení IT: přísné ověření jakékoli osoby nebo zařízení, které se pokouší o přístup k soukromé síti.

Digitální technologie

Hnací síla totální transformace. Technologie podporuje, formuje a zjednodušuje každý aspekt našeho života a života našich digitálních dvojčat:

  • Digitální dvojčata každého člověka, systému a procesu propojí digitální a fyzický svět.
  • Data budou zpracovávána přímo a v reálném čase, což povede k vyššímu stupni konektivity a zabezpečení dat.
  • Samoadaptivní a spolehlivé systémy uživatelské zkušenosti budou předpokladem budoucího „Metaverse“. Vizualizace rozšířené nebo virtuální reality je stále důležitější.
  • Sustainability se stává nutností, aby se společnosti začleňovaly do svých produktů a služeb a současně poháněly digitální a technologické inovace. Umělá inteligence podpoří inovace, optimalizuje procesy, maximalizuje využití zdrojů a minimalizuje plýtvání.

Siemens Xcelerator — urychlete svou digitální transformaci

Lepší budoucnost je nejen možná, ale i pravděpodobná

Studie tohoto druhu poskytuje pravděpodobný obraz budoucnosti, ale samozřejmě ji nelze brát jako absolutní pravdu. Předpovědi mohou zcela změnit zejména neočekávané a nepředvídatelné události, jako je pandemie nebo válka, ale také nové technologie.

Studie, jako je tato, však mohou pomoci posoudit, čeho je třeba v nadcházejících letech dosáhnout na podporu udržitelné digitální transformace. Komplexní vize, která ukazuje, že lepší budoucnost je nejen možná, ale také pravděpodobná, pomáhá také vytvořit sociální soudržnost a stabilitu nezbytnou pro urychlení transformace. Společnost Siemens bude v každém případě pokračovat ve své práci, aby spojila zúčastněné strany a přispěla k širokému a pozitivnímu dialogu. Podobné studie pro jiné země jsou již plánovány.

Zprávy z roku 2030

Hluboce se ponořte do oblastí zaměření studie.

Pohled na Riddarholmen z ostrova Sodermalm ve Stockholmu ve Švédsku.