Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
PLC SIMATIC 控制器主图片
工业自动化系统

SIMATIC 自动化

使用 SIMATIC Automation 降低成本和缩短上市时间,这是西门子的可扩展自动化系统,可提供具有端到端一致性的面向未来的解决方案。SIMATIC Automation 系统集成在西门子的 Totally Integrated Automation (TIA) 工程工具中,以实现最大效率。

可扩展自动化

使用 SIMATIC 系统进行配置、扩展和适应未来需求

依靠 SIMATIC Automation 来无缝高效地运行任务。我们一流的 TIA 工程工具以智能和完美的方式支持客户实现其自动化任务的最大性能和效率:

  • SIMATIC S7 控制器: 每个工厂内部 — 使生产变为现实的智能核心:可扩展、互联且可靠,集安全和运动于一体
  • SIMATIC ET 200 外围设备: 采用集中式或分布式设备的设备经得起未来考验的工厂,可确保每个应用程序的数据持续可用性。
  • TIA Portal: 高效的工程工具集,用于配置和编程所有 TIA 设备,面向未来,安全,由自动化开发提供支持。
  • SIMATIC Field PG: 使用坚固耐用的笔记本电脑进行移动办公,可承受冲击和干扰,并预先安装了 SIMATIC 工程软件,可以更智能地工作。
SIMATIC 中心页面图片 1280x720

快速配置 SIMATIC 工业自动化系统

了解如何通过 TIA Selection Tool 实现快速、便捷且智能地进行 SIMATIC 配置。借助 Siemens 全集成自动化 (TIA) 产品组合中的产品,扩展您的工业系统并使其适应未来需求。

常见问题解答

产品仅在中国可用

发现各种可能性