Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Случай от практиката

Снежно вълнение, powered by технологията Supersnow

Технологията, предоставена от Supersnow, подкрепена от автоматизацията на Siemens, помага да се направи сняг по склонове по целия свят.

Климатът се затопля, но наследниците на Марсел Хиршер и Линдзи Вон, както и любителите на ежедневните зимни спортове, могат да гледат към бъдещето с оптимизъм - няма да има недостиг на сняг. Технологията Supersnow, подкрепена от автоматизацията на Siemens, помага за създаването на сняг по склонове по целия свят.

Снегопроизводството се превърна в естествена част от дейността на ски курорта, а подходящите стратегии за снегообразуване позволяват да се възползвате дори от няколко студени дни за изграждане на трайна снежна покривка. Тъй като снегът отразява слънчевата светлина, без да абсорбира топлина, той може да осигури удоволствие за скиори и сноубордисти в продължение на много седмици, като поддържа структурата си дори при температури над нулата.

Физиката на снегопроизводството

Изкуственото снегопроизводство се извършва чрез пръскане на микро капчици, които, когато падат в замръзващ въздух, се превръщат в сняг. Пистолет за сняг изхвърля атомизирана вода под налягане 40 бара, докато допълнителните дюзи ускоряват процеса на кристализация, превръщайки водата в фин сняг.

„Използваме два вида дюзи за тази цел — водни дюзи и нуклеационни дюзи. Последните произвеждат по-фини капчици и освен това водата се издухва със сгъстен въздух, което инициира замръзване. Разбира се, замръзването е от съществено значение, за да настъпи този процес,“ обяснява Робърт МочарниMember of the Management Board на Supersnow.

И това е само началото, тъй като автоматизацията доминира в съвременните ски писти. Оборудването за производство на сняг е оборудвано с метеорологични станции и системи за управление, което му позволява да работи частично или напълно автономно, когато е интегрирано с Снежна система предоставена от Supersnow.

Supersnow technology - 1 img

Изкуственото снегопроизводство се извършва чрез пръскане на микро капчици, които, когато падат в замръзващ въздух, се превръщат в сняг. Работата на оборудването се контролира от компютърна система, разработена от Supersnow.

Supersnow technology - 3-2 img

„За да започнем да правим сняг, се нуждаем от няколко неща. Първо, вода. Водата трябва да е студена, което означава, че са необходими охладителни кули. Също така трябва да доставяме водата до оборудването за производство на сняг при високо налягане, а помпените станции с помпени комплекти, както и тръбопроводна система на склона са идеални за тази цел“, обяснява Робърт Мочарни от Суперсноу. „Нуждаем се и от системи за управление и усъвършенствана автоматизация, за да управляваме такава инсталация. Това е мястото, където компонентите на Siemens влизат в игра, формиращи основата на много от нашите решения.“ добавя той.

Ключовите елементи на снегопроизводството са устройствата, които всъщност „произвеждат сняг“, като снежни оръдия, ланци и цялата система за контрол на производството на сняг. Въпреки това, както подчертават експертите на Supersnow, най-важният фактор са хората — висококвалифицирани специалисти, отговорни за проектирането, изграждането и експлоатацията на оборудването и цялостните системи за производство на сняг.

Supersnow technology - 04

Ключовите елементи в снегопроизводството са устройствата, които „произвеждат сняг“, а именно снежни оръдия и ланци, както и цялата система за контрол на производството на сняг.

Supersnow technology - 03

Пистолет за сняг изхвърля атомизирана вода при налягане 40 бара

„В крайна сметка обаче всичко все още зависи от времето. Това отчасти е шега, отчасти вярно - защото в действителност прогнозата ни казва дали снегопроизводството може да започне. Ако се очаква условията да бъдат благоприятни, стартираме системата, като уточняваме къде и как ще се извършва снегопроизводството. В решения, при които помпените станции и клапани се контролират автоматично, надзорният персонал определя само параметрите и работния обхват на оборудването за снегопроизводство. В неавтоматизираните системи тази работа трябва да се извършва от хора и непрекъснато да се координира. казва Матеуш Лукащик, районен мениджър в Supersnow.

Ефективността на снегопроизводството зависи от количеството подадена вода, както и от броя и конфигурацията на дюзите. В случая на снежните оръдия мощността и ефективността на вентилатора - което осигурява правилното разпръскване на снежните частици - също са от решаващо значение. Крайният резултат се постига чрез оптимизиране на всички параметри: воден поток, налягане, изход на въздух и работа на вентилатора.

Дали процесът на снегопроизводство протича правилно, може да се провери чрез анализ на качеството на снега, включително неговата плътност, температура и обем. Тези параметри се проверяват както по време на производството, така и директно на наклона. В повечето устройства за производство на сняг процесът на регулиране се извършва автоматично, въпреки че тези параметри могат да се контролират и ръчно.

„Обикновено избираме качеството на снега по скала от 1 до 7, а автоматизацията се грижи за останалото. В ръчните системи тези настройки трябва да се регулират на ръка, обяснява Матеуш Лукащик от Суперсноу.

Моделите, които оптимизират производството на сняг по склонове, са полезни при определяне на оптималните параметри на снегопроизводството. Тези модели анализират температурата, влажността на въздуха, скоростта на вятъра, температурата на водата и други фактори на околната среда. Местните условия обаче са най-критичният фактор при избора на правилните настройки. Поради тази причина, въпреки че прогнозите за времето се вземат предвид в стратегията за създаване на сняг, те не са най-решаващият принос за модела.

Автоматизация и икономика

Снегопроизводството се извършва с помощта на ланци и снежни оръдия, монтирани на стабилни основи и свързани към захранващи хидранти. Това решение се основава на автоматизация, предоставена от Снежноматичен, компютърна система, разработена от Supersnow за контрол и наблюдение на цялото оборудване и надзор на процеса на снегообразуване. Автоматизацията, използвана от Supersnow, отчасти се основава на решенията на Siemens.

„Системата контролира параметрите на снегообразуването като температура, воден поток и налягане. Той също така следи температурата на въздуха, както и работните параметри на оборудването и захранването. Той осигурява правилна регулация както на помпените станции, така и на устройствата за производство на сняг,“ обяснява Робърт Мочарни от Суперсноу.

Устройствата от ecosystem на Siemens се използват в ключови компоненти на системите Supersnow, а именно в помпени станции и снежни оръдия.

„В последния контролери от С7-1200 сериите са сърцето на устройството. Тези контролери изпълняват алгоритми, които изчисляват например коефициента на качество на снега по отношение на други параметри. Контролерите на Siemens са отговорни и за други важни области, като регулиране на налягането, мониторинг на параметрите, изчисления на потока и PID контрол. В помпените станции устройствата на Siemens са отговорни, наред с други неща, за регулирането на мощността и обработката на помпените процеси съгласно предварително определени сценарии и алгоритми. обяснява Марчин Котер, Мениджър продажби в Siemens.

Портфолиото от продукти на Siemens, използвани от Supersnow, също включва меки стартери — SIRIUS 3RW, които осигуряват плавно стартиране на двигателя и тихо спиране, както и HMI панели. Те осигуряват лесно и ефективно взаимодействие с решенията на Supersnow, позволявайки лесна работа на оборудването, както и мониторинг и контрол на процесите.

Supersnow technology - 00

Устройствата от ecosystem на Siemens се използват в ключови компоненти на системите Supersnow. Контролерите от серията S7-1200 формират „сърцето“ на снежните оръдия

Supersnow technology - 07

Снегопроизводството е енергоемко. Тя изисква използването на електрическо оборудване с висока мощност и консумира значителни количества вода. Следователно в системите, проектирани от Supersnow, енергийната оптимизация играе ключова роля.

„В зависимост от това колко обширна е ски зоната, консумацията на вода и енергия може да варира значително. Например в един от по-големите курорти в Полша, където работят около 250 снеговарски устройства, дневната консумация на вода достига 70 000 м³. Системата използва цели четири помпени станции с общ капацитет 3000 м³ на час и комбинирана мощност на системата от 6,48 MW. Общо 18 помпи с високо налягане се използват за производство на сняг. обяснява Матеуш Лукащик от Суперсноу.

Оптимизацията на енергийната ефективност, извършена от Supersnow, се прилага за различни компоненти на системата. Важен аспект на спестяванията е минимизирането на консумацията на енергия в самите снежни оръдия. Други части на инсталацията също са проектирани да намалят потреблението на вода и енергия по време на процеса на снегообразуване.

„Геометрията на лопатките на работното колело е проектирана така, че да постигне възможно най-висок въздушен поток с възможно най-ниска консумация на електрическа енергия. Оптимизирането на параметрите на снегопроизводството е непрекъснат процес, защото в такива сложни системи има стотици точки за оптимизация“, обяснява Дариуш Качор, ръководител на разработването на продукти за производство на сняг в Supersnow.

Администриране на система за снягване

Оборудването за производство на сняг обикновено работи през нощта, когато температурите са най-ниски, въпреки че по някои склонове сняг се произвежда и през деня. От април до октомври се извършват работи по поддръжката, включително надстройки и подобрения на системата, разширяване на инсталацията или подмяна на износени компоненти.По време на поддръжката се извършват проверки на състоянието и херметичността на водните секции, мониторинг на работните параметри на помпената станция, почистване на филтрационни системи, филтри и дюзи за сняг, както и тестване на производителността.

Supersnow technology - 11

Оборудването за производство на сняг обикновено работи през нощта, когато температурите са най-ниски

Supersnow technology - 09

Дейностите по поддръжката се извършват от април до октомври

„Що се отнася до стратегията за създаване на сняг, най-интензивното снегопроизводство се извършва точно преди сезона, за да се подготвят склоновете възможно най-ефективно. По-късно снегопроизводството се извършва при необходимост по време на следващите метеорологични прозорци. В Полша ски сезонът продължава около четири месеца. Въпреки това, за да бъде успешен, работим интензивно върху него през цялата година.“ разкрива Матеуш Лукащик от Суперсноу.

Решенията за автоматизация, базирани на устройства и софтуер на Siemens, осигуряват надеждна работа на системата за производство на сняг през целия сезон.

„Системите, разработени от Supersnow, доказват своята надеждност от 25 години. Несъмнено най-голямото предизвикателство в снегопроизводството е максимизирането на производството на сняг. Ето защо е толкова важно оборудването да работи въз основа на надеждна автоматизация - и точно това предлагаме. казва Марчин Котер от Сименс.

„Изменението на климата означава, че метеорологичният прозорец, позволяващ производството на изкуствен сняг, често е много кратък. Нашите инженери оптимизират оборудването, за да работи при всякакви условия, като се фокусират особено върху изключително предизвикателни температури около 0 градуса по Целзий, които представляват границата за производство на изкуствен сняг с помощта на вентилаторни пушки за сняг. заключава Дариуш Качор от Суперсноу.

Supersnow technology - 02
Supersnow technology - 01-2