Терумо, японски производител на медицинско оборудване, искаше да обнови склада си в Льовен, след като беше в експлоатация в продължение на четвърт век. Предизвикателството: да се изгради чисто нов, напълно автоматизиран и напълно непрекъснат склад, базиран на възможно най-добрата технология за високодинамични приложения - и всичко това без прекъсване на производствените доставки. Индустриалният партньор Actemium пое ръкавицата и със 100% хардуерно и софтуерно решение на Siemens създаде примерен проект — също и по отношение на устойчивостта.
Високи очаквания
За да бъде в крак с нарастващото производство, Terumo Belgium реши да построи нов склад през 2024 г. Капацитетът на 5000 палети беше твърде ограничен и сроковете за доставка бяха неоптимални. Нещо повече, складът вече беше в експлоатация от 35 години; тогава е крайно време за реконструкция.
Когато Actemium за първи път седна с Terumo през септември 2024 г., разглежданият въпрос се състоеше от три елемента:
- разширяване на капацитета за съхранение (+70%) в рамките на едно и също пространство;
- без прекъсване на операциите;
- по най-устойчивия, ефективен и надежден начин.
За да илюстрира последното, Actemium трябваше да гарантира, че новите кранове в непрекъснато работещия склад са налични най-малко 98% на времето. Или дори, че камион може да бъде разтоварен за 30 минути и презареден за 45 минути. Terumo остави почти изцяло на Actemium да реши кой хардуер и софтуер да използва, за да направи всичко това. Следователно доверието беше налице още от самото началоПодкрепена от успешни сътрудничества в други области.

Поетапният подход дава плодове
„Откакто ни дадоха бяла карта за нашия избор по отношение на технологиите бързо взехме решение за Siemens „, казва Вим Серуйс, инженер по автоматизация на проекти в Actemium. „От една страна, тъй като предишният склад работеше на SIMATIC S5 PLC от Siemens, успяхме за безпроблемно свързване на старите и новите системи. Това е важно за плавно изпращане на палети от стария склад в новия склад по време на прехода, например. Те остават едно цяло. От друга страна, като партньор на Siemens от десетилетия, знаем, че работим Съгласно най-новите стандарти като използват техните решения. Тази гаранция за качество веднага спечели Terumo.“
Работите на място започнаха през май 2025 г., а първата фаза беше завършена до края на годината. Вим Серуйс: „Сега навлизаме във втората и последна фаза, в която ще последват още два подреждащи крана. Ключова разлика в сравнение с първата фаза е, че ще проведем Фабрични тестове за приемане с помощта на digital twin. Това ни позволява бързо да преминем през множество тестови случаи във виртуална, но реалистична среда. Тази визуализация също веднага оживява целия проект в Terumo.
Относно Терумо и Актемиум
Терумо, японска компания за медицински технологии, оперираща в повече от 160 страни, разработва надеждни и иновативни решения, които подкрепят здравните специалисти и подобряват живота на пациентите.
Актемиум Белгия консултира, проектира, прилага и поддържа промишлени процеси. Те също така предлагат обслужване и training.