Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

偏光變體配置器

Polarion 變體配置器是西門子 Polarion ALM(應用程序生命週期管理)中的強大功能,可幫助團隊管理各種不同的產品線。

更快地回應市場需求、增加專案負載以及對客製化的期望不斷增加。透過 Polarion ALM 與變體管理功能,進一步發展開發生命週期,以管理變異、大量自訂和按訂單配置交付。

Polarion 變體配置器可讓您以可靠性和合規性管理變體,從而顯著增強應用程式生命週期流程,以有效率地管理不斷增長的軟體變化程度。

協同合作

Polarion 使團隊能夠輕鬆安全地在共享資產上共同作業。透過精細的權限控制和強大的可配置工作流程自動化,您可以控制誰可以看到什麼、誰可以變更什麼以及何時。

可追溯性

使用 Polarion,您可以確保開發過程中每個步驟的信息的完整性。每個步驟都只需單擊一下,從修改的代碼行開始,到高級變更請求。

重複使用

研究顯示,60% 至 80% 的需求、程式碼和測試都是在專案之間共用。使用 Polarion,您可以重複使用或分支數據,以進行有效的循序或並行專案和產品線開發。

偏光變體配置器為什麼產品介紹車輛車輛列車 mhero 1280x720

極光變體配置器功能

將變體管理新增至核心產品

透過進階功能擴大 Polarion 功能的內在價值,透過變體管理來增強您的核心產品。團隊可以清楚地定義和管理圖徵模型中的功能,指導支持開發和測試工作流程的需求。Polarion 的統一存儲庫可作為中央資產基礎,可以有效地重複使用所有開發文件。

在整個生命週期管理中使用特徵模型,有助於改善驗證和驗證 (V&V) 流程,並加強不同產品版本的風險管理。

團隊可以更有效率地處理維護和發展軟體組合的挑戰,同時降低與產品差異相關的嚴苛測試管理和合規活動期間的努力和成本。

polarion-variants chart-product-line-1280x720