透過線路圖層級指定群組/叢集中的元件,然後在配置中按群組/叢集放置,以自動化解決元件放置,而不是按個別元件放置元件。

設計自動化最佳做法包括將零件指定給群組/叢集,以及使用自動化 (互動式、草圖和自動化佈線策略的組合) PCB 佈線。還通過利用內置的自動化功能來產生製造輸出。
PCB 設計自動化通過簡化任務並在設計過程中實現更快的迭代功能來提高效率和生產力。
PCB 設計自動化可讓設計師更快專注於測試各種設計替代方案或配置。
PCB 設計自動化通過自動化重複性任務來簡化 PCB 設計流程,從而實現更快的執行速度,更少錯誤,並提高設計工作流程的整體效率。
設計自動化使 PCB 設計師能夠更有效地完成許多設計流程,但有時您需要問如何。查看這些關於設計自動化的常見問題,以了解更多關於 Xpedition PCB 設計工具中提供的功能。
連線規劃和 PCB 路由自動解除複雜的網路路徑和接腳輸出,以最小化網長度,並快速輕鬆地識別最佳的佈線策略。
自動輔助互動草圖佈線技術
Sketch 路由提供一組高度整合的自動化 PCB 佈線功能,具有直觀的使用者控制、高品質和卓越性能。
單一整合式編輯環境
Xpedition 可以根據您的設計方式個性化的單一環境來縮短設計總時間並提高生產力。
階層式放置規劃和管理
快速視覺化並實作工程師的設計意圖,以產生最佳元件放置。
真正參數式 3D真正參數式 3D 機械核心,具有 3D 約束、動態碰撞偵測和批次驗證。機電設計的動態驗證可提供無錯誤的結果。
機械元件進口輕鬆導入機械元件,例如機箱或散熱片。或者,為了獲得真正的多板功能,請從其他 PCB 設計導入次組件。