Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?
實際應用

管理 AI 工作負載的資料中心基礎架構

加速運算正在推動資料中心規模、密度和複雜性方面前所未有的需求。西門子提供工業級的整合式解決方案,旨在最大限度地提高每瓦特令牌,並最大限度地減少 AI 支援資料中心的運算時間。

挑戰

AI 支援的資料中心面臨「10 倍挑戰」— 比傳統資料中心相比,規模、功率密度或熱負載增加了十倍。這改變了我們需要設計、控制和連接這些設施的方式,並在基礎設施設計中進行了基本的變化。

解決方案

AI 工作負載需要強大、協調的基礎架構,以提供每瓦特最大的令牌。西門子利用數十年的工業和資料中心經驗,開發專為人工智慧工作負載及其具體可用性、效率和擴充性目標而設計的驗證參考架構。作為標準化藍圖,它們可在全球分佈的網站上提供可預測的效能。

極致功率密度

使用先進的電源解決方案管理超過 100 kW 的 HPC 機架,以獲得最多的每瓦特幣。

強烈的熱負載

以液體冷卻取代空氣冷卻,以確保熱穩定性和效率。

緊急、可擴充的部署

透過各種全球站點的模組化標準化設計,縮短運算時間。

操作複雜性

整合和管理複雜的系統,以實現大量 AI 工作負載,同時平衡人才短缺。

網格約束

採用靈活的能源策略,加速電網互連,並確保所需的電力容量。

可持續發展與去碳

最佳化能源和水使用,整合可再生能源,並實現大規模的人工智能工作負載,並且感知碳。

探索我們經過驗證的 AI 參考設計

如何著手

作為值得信賴的技術合作夥伴,西門子推動創新和互通性,幫助營運商建立符合 AI 的資料中心。我們專注於整合、可擴充和模組化解決方案以及經過驗證的設計,可降低部署風險,並可以適應不斷變化的 AI 運算需求。

資料中心需要連續的電源供應器。他們的操作員應該能夠在不中斷作業的情況下進行改造和升級。來自 SIVACON 8PS 產品系列的 LData 系統支持簡單的規劃和快速安裝,以及靈活可靠的操作。http://www.siemens.com/LData-system

可靠的電源分配

結合西門子開關設備和模組化技術,實現高密度功率,具有動態負載平衡和固態保護。

閱讀本小冊子以獲取更多詳細信息

資料中心液體冷卻解決方案的插圖,包括帶後門熱交換器 (RDHx) 和冷卻液分配裝置 (CDU) 的空白空間,以及帶冷卻機和冷卻塔的灰空間。

冷卻控制與模擬

將液體冷卻與西門子智能閥和驅動器整合,以管理高密度負載。熱模擬軟體可優化室內、機架和晶片等級的流體和氣流。我們的技術合作夥伴支持直接晶片和後門熱交換器解決方案。

帶有備援自動化系統和伺服器的資料中心在紅燈的房間的插圖。

工業級自動化

將運算、電源和冷卻連接西門子 PLC、DDC 和模擬,以實現高可用性和容錯能力。先進的計量可穩定電力品質和電網風險。我們的整合式資料中心管理套件將 BMS、EPMS、SCADA 和 DCIM 整合在一個視圖中,以便進行 OT 操作。

數字雙人模擬,POD 房間的軟件屏幕截圖

數位雙胞胎模擬

西門子數位雙體在建置前設計和測試複雜的場景(熱、電源、佈局、物流),以降低部署風險和運算時間。在運作中,可執行雙體可執行持續優化、預測分析和案例規劃,以實現彈性容量。

一個能源發電站,配有電線、傳輸塔和附近的水上太陽能場,由一條小道路相交,覆蓋了數位視覺化層。來自 GWS 運動。

電網連接

西門子先進的控制計劃協調現場發電、UPS、儲存和其他電源基礎設施,以釋放能源靈活性。這有助於管理負載描述檔,以更好地符合電網需求,加速電網連接並提高 AI 工作負載的營運準備度。

案例研究

控制 GPU 功率波動

Soluna 和西門子解決人工智能 GPU 功率波動

Soluna Holdings 是用於密集運算應用的可再生能源資料中心的開發人員,包括高密度 AI。Soluna 與西門子簽署了「Grace 項目」的備忘錄:在 2MW 試驗站點上,部署一個電源與控制架構,以捕捉、監控和管理 GPU 驅動的快速電源波動,當直接在再生能源發電上執行 AI 工作負載時,捕獲、監控和管理快速的 GPU 驅動電源波動。

目標: 為未來在可再生發電站點的人工智慧部署建立可重複的藍圖。

西門子產品組合涉及:

  • 機電設備,包括變壓器、開關設備、功率轉換器和輔助系統
  • 用於監控和控制的 SICAM SCADA 平台