Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

使用 SENTRON 進行低壓狀態監控

使用 SENTRON 軟體及早識別維護需求,避免昂貴的電源故障和停機時間。我們的系統擷取和分析關鍵元件的狀態資料。這使您可以有效地規劃維護措施,而無需更換功能齊全的元件作為預防措施。

為什麼要監控低電壓配電?

現代建築物和設施都需要可靠的電源供應器,從建築物進入和辦公室 IT 到工業設備。電源故障不僅會中斷運作,而且可能會造成重大損壞。如果斷路器故障,下游電源供應器的保護和可靠性會面臨風險。在資料中心,即使是一分鐘的停機時間,也可以花費高達 9,000 美元。

SENTRON 軟體產品組合,包括 SENTRON Powercenter 3000 和 SENTRON 電源管理器,可監控低電壓系統中的電源配電。分析收集的數據可顯示表明故障或即將發生的設備故障的模式。這使操作員可以及早採取糾正措施,例如調整維護間隔。以條件為基礎的維護可以降低高達 25% 的維護成本,增加高達 15% 的生產時間,並減少高達 70% 的意外技術故障。

搭載 SENTRON Digital 組態的數位化低壓開關設備圖示

主要優勢

眼睛圖示,代表數據洞察

獲得透明度並發現資料的力量

Condition monitoring 解決方案記錄、收集和分析來自低電壓配電系統的關鍵元件的資料。有了這些見解,操作員可以做出明智的預測性維護決策。

附有能源與狀態監測圖示的扳手圖片。

規劃高效維護

通過西門子狀態監控,操作員可以獲得自動狀態更新和及時的警告信息。這只有在絕對必要的情況下才能實現有針對性、高效的維護干預,才能在損壞發

24 小時時鐘圖示,代表持續正常運轉

提升系統可用性

狀態數據可提早辨識需求,因此維護措施可提前規劃,並與現行營運協調。這有助於避免非預期停機,確保作業安全順暢。

特色功能

4f1285c1-881f-414c-a72c-d5f129544c2f -Condition-Monitoring-Post-Overall2-1280x720

完美協調的 SENTRON 硬體、軟體和應用程式

協調的數位化生態系統包括測量和通訊功能的硬體、智慧軟體解決方案和雲端應用程式。這提供了廣泛的選項,可用於集成到現有系統、可擴展性和特定錯誤偵測演算法。

您是否需要協助尋找合適的低電壓狀態監控解決方案?

我們支持您從計劃到實施,找到完美的設置並實現它。

具有通訊功能的硬體元件

具有通訊功能的元件可整合到整個低電壓配電系統中。SENTRON 產品組合包括 SENTRON 3WA 空氣斷路器、常用作輸出供電斷路斷路器的模組式外殼斷路器,以及 SENTRON 3NA COM NH 系列保險絲等模組化安裝設備。例如,SENTRON 3VA2 成型外殼斷路器提供健康指示器和預測剩餘使用壽命。每個元件對整合狀態監控概念都具有特定貢獻。

38131fbb-502c-45a0-aca8-39878162b2a7-SENTRON-Visual-Produktgruppe-3VA-3WA-Powercenter1000-1920x1080
507a228e-a58d-4605-8b61-822527d3c695-IIPD-LowVoltage-ConditionMonitoring-52015-1280x720

條件數據的可視化和評估

提高工廠可用性、更可靠的運作和更高效的維護:操作員在分配電力的狀態監控方面從多種方式受益。來自通訊功能的 SENTRON 保護、開關和測量裝置的狀態資料會轉送至 SENTRON 軟體解決方案,以進行低電壓配電。在那裡,它可視化和評估。這有助於及早檢測即將發生的故障,並在許多情況下在發生之前預防故障。

常見問題

探索相關資源和產品

白皮書及文章

白皮書 | 智能維護理念

白皮書 | 通過狀態監控增強系統可用性

文章 | 基於狀態監控的預測性維護

傳單

雙傳呼機 | 使用 SENTRON 3WA 和 3VA 斷路器進行狀態監控

傳單 | 以條件為基礎的維護提高系統可用性

影片

視頻 | 配電的可靠性第 1 部分

視頻 | 配電的可靠性第 2 部分

視頻 | 配電的可靠性第 3 部分

視頻 | 使用 SENTRON Powercenter 3000 進行警報管理

開啟您的旅程